TUSB9261IPVP

활성

USB 3.0 5Gbps-To-SATA 브리지 | PVP | 64 | -40 to 85

다음과 동일: TUSB9261IPVP.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 HTQFP (PVP) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | JEDEC TRAY (10+1)

TUSB9261의 주요 특징

  • Universal Serial Bus (USB)
    • SuperSpeed USB 3.0 Compliant – TID
      340730020
      • Integrated Transceiver Supports SS/HS/FS
        Signaling
    • Best-in-Class Adaptive Equalizer
      • Allows for Greater Jitter Tolerance in the
        Receiver
    • USB Class Support
      • USB Attached SCSI Protocol (UASP)
      • USB Mass Storage Class Bulk-Only
        Transport (BOT)
      • Support for Error Conditions Per the 13
        Cases (Defined in the BOT Specification)
      • USB Bootability Support
      • USB Human Interface Device (HID)
    • Supports Firmware Update Via USB, Using a
      TI Provided Application
  • SATA Interface
    • Serial ATA Specification Revision 2.6
      • Gen1i, Gen1m, Gen2i, and Gen2m
    • Support for Mass-Storage Devices Compatible
      With the ATA/ATAPI-8 Specification
  • Integrated ARM Cortex M3 Core
    • Customizable Application Code Loaded from
      EEPROM by SPI Interface
    • Two Additional SPI Port Chip Selects for
      Peripheral Connection
    • Up to 12 GPIOs for End-User Configuration
      • Two GPIOs have PWM Functionality for
        LED Blink Speed Control
    • Serial Communications Interface for Debug
      (UART)
  • General Features
    • Integrated Spread Spectrum Clock Generation
      Enables Operation from a Single Low-Cost
      Crystal or Clock Oscillator
      • Supports 40 MHz
    • A JTAG Interface is Used for IEEE1149.1 and
      IEEE1149.6 Boundary Scan
    • Available in a Fully RoHS-Compliant Package

TUSB9261에 대한 설명

The TUSB9261 is an ARM® Cortex® M3 microcontroller based USB 3.0 to serial ATA bridge. It provides the necessary hardware and firmware to implement a USB attached SCSI protocol (UASP)-compliant mass storage device suitable for bridging hard disk drives (HDD), solid state disk drives (SSD), optical drives, and other compatible SATA 1.5-Gbps or SATA 3.0-Gbps devices to a USB 3.0 bus. In addition to UASP support, the firmware implements the mass storage class BOT and USB HID interfaces.
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.