LAUNCHXL-F28E12X

F28E12x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

LAUNCHXL-F28E12X

Jetzt bestellen

Überblick

Der LAUNCHXL-F28E12X ist eine kostengünstige Entwicklungsplatine für die C2000™-Echtzeit-Mikrocontroller-(MCU)-Serie von F28E12x-Bausteinen von Texas Instruments. LAUNCHXL-F28E12X wurde für die Echtzeit-MCU F28E120SC entwickelt und hebt die Steuerungs-, Analog- und Kommunikationsperipheriegeräte sowie den integrierten nichtflüchtigen Speicher hervor. Das LaunchPad™ bietet außerdem einen BoosterPack-Erweiterungssteckverbinder (40-polig), einen 5-V-Encoder-Schnittstellen-Anschluss (eQEP), eine Stromdomänenisolierung und eine auf der Platine integrierte XDS110-Debugging-Sonde. Diese Evaluierungsplatine dient als einzelnes LaunchPad™-Entwicklungstool für kleinere Speichervarianten (F28E120SB) und andere Gehäuseoptionen (32-poliges QFP, 32-poliges QFN) in der F28E12x-Bausteinserie.

Merkmale
  • Mikrocontroller der C2000-Serie F28E120SCTPT (48 Pins)
  • Auf der Platine integrierte Debug-Sonde XDS110
  • Zwei benutzergesteuerte LEDs
  • Ein Mikrocontroller-Reset-Schalter
  • Auswählbare Stromversorgungsdomänen:
    • USB (isoliert)
    • BoosterPack
    • Externe Stromversorgung
  • Erweiterter Quadrature-Encoder-Pulse-(QEP)-basierter Encoder-Anschluss
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F28E120SB C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 64 kB Flash, FPU, PGA F28E120SC C2000™ 32-Bit-MCU mit 160 MHz, 128 KB Flash, FPU, PGA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-F28E12X — Evaluierungsmodul für F28E12x LaunchPad™-Entwicklungskit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F28E12X Evaluierungsmodul für F28E12x LaunchPad™-Entwicklungskit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.

Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.

Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-F2800137 TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280025C F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™-Development Kit für C2000™ Delfino™ MCU LAUNCHXL-RM42 Hercules RM42x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL-TMS57004 LaunchPad-Entwicklungskit für Hercules TMS570LS04x/03x LAUNCHXL2-570LC43 Hercules TMS570LC43x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM46 Hercules RM46x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM57L Hercules RM57Lx LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-TMS57012 Hercules TMS570LS12x LaunchPad-Entwicklungskit LP-MSPM0L2228 Evaluierungsmodul für MSPM0L2228 LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2188EVM AWR2188 – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM AWR2E44P – Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM AWRL6844 – Evaluierungsmodul IWR1443BOOST IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM IWRL6844 – Evaluierungsmodul LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-F2800157 F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280049C F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28E12X F28E12x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P55X C2000™ Echtzeit-MCU F28P55X LaunchPad™ Entwicklungskit LAUNCHXL-F28P65X F28P65x LaunchPad™-Development Kit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F29H85X F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LP-AM243 AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU LP-AM261 AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263 AM263x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263P AM263Px Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0C1104 MSPM0C1104 LaunchPad™-Entwicklungskit für 24-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0C1106 MSPM0C1106 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3218 MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3519 – Evaluierungsmodul LP-MSPM0G5187 Evaluierungsmodul für MSPM0G5187 LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0H3216 MSPM0H3216 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Mikrocontoller Arm® Cortex®-M0+ LP-MSPM0L1117 MSPM0L1117 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L2117 Evaluierungsmodul für MSPM0L2117 LaunchPad™-Entwicklungskit SK-AM62 AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62-LP AM62x-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62-SIP AM62x-System-in-Package-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62A-LP AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62B AM62B-Starterkit-EVM für den Sitara™ AM62x-Prozessor SK-AM62B-P1 AM62x-Starterkit-EVM mit PMIC SK-AM62P-LP AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul SK-AM64B AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x

CCSTUDIO Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

close
Version: 21.0.0
Veröffentlichungsdatum: 15.06.2026
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.

Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.

Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-F2800137 TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280025C F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™-Development Kit für C2000™ Delfino™ MCU LAUNCHXL-RM42 Hercules RM42x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL-TMS57004 LaunchPad-Entwicklungskit für Hercules TMS570LS04x/03x LAUNCHXL2-570LC43 Hercules TMS570LC43x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM46 Hercules RM46x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM57L Hercules RM57Lx LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-TMS57012 Hercules TMS570LS12x LaunchPad-Entwicklungskit LP-MSPM0L2228 Evaluierungsmodul für MSPM0L2228 LaunchPad™-Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2188EVM AWR2188 – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM AWR2E44P – Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM AWRL6844 – Evaluierungsmodul IWR1443BOOST IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM IWRL6844 – Evaluierungsmodul LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-F2800157 F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280049C F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28E12X F28E12x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P55X C2000™ Echtzeit-MCU F28P55X LaunchPad™ Entwicklungskit LAUNCHXL-F28P65X F28P65x LaunchPad™-Development Kit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F29H85X F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LP-AM243 AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU LP-AM261 AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263 AM263x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263P AM263Px Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0C1104 MSPM0C1104 LaunchPad™-Entwicklungskit für 24-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0C1106 MSPM0C1106 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3218 MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3519 – Evaluierungsmodul LP-MSPM0G5187 Evaluierungsmodul für MSPM0G5187 LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0H3216 MSPM0H3216 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Mikrocontoller Arm® Cortex®-M0+ LP-MSPM0L1117 MSPM0L1117 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L2117 Evaluierungsmodul für MSPM0L2117 LaunchPad™-Entwicklungskit SK-AM62 AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62-LP AM62x-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62-SIP AM62x-System-in-Package-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62A-LP AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62B AM62B-Starterkit-EVM für den Sitara™ AM62x-Prozessor SK-AM62B-P1 AM62x-Starterkit-EVM mit PMIC SK-AM62P-LP AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul SK-AM64B AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x

Versionsinformationen

The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.


CCS v21 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v21.0.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.


Neuheiten

  • A number of improvements to our AI integrations. This includes Codex support as well as various agent and skill file enhancements.
  • New system project graphic editor.
  • Python scripts support in ccxml file, script menu, scripting console, and scripts command view.
  • Update to the latest version of the Theia IDE (1.70.2).
  • Ubuntu 20.04 and MacOS 13 are no longer supported.
  • Support MTB trace for M33.
  • Real-time memory access for Cortex-R with XDS560v2/XDS200.
  • General fixes and usability improvements.
Onlineschulungen

C28X-ACADEMY — C28X-ACADEMY

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F2800153-Q1 C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 64-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800155-Q1 C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 128-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800157-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD TMS320F280025-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash TMS320F280025C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLB TMS320F280036-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280036C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280037-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz, 256-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD für die Automobil TMS320F280037C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280038-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto TMS320F280048-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280048C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F280049-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280049C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F28375S-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377D-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377S-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28379D-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe TMS320F28384D-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Fla TMS320F28384S-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 1x C28x + CLA CPU, 1 MB Flash TMS320F28386D-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Fla TMS320F28386S-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 1x C28x + CLA CPU, 1 MB Flash TMS320F28P559SJ-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB TMS320F28P659DH-Q1 C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA, Lockstep, FPU64, 768 KB Flash, 16-b-ADC für die Automo TMS320F28P659DK-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 2 × C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28 MB Flash, 16-Bit-ADC, HRPWM, CAN-FD, AES TMS320F28P659SH-Q1 C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA, FPU64, 768 KB Flash, 16-b-ADC für die Automobilindustr
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F2800152-Q1 C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 64 KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800154-Q1 C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 128 KB Flash, mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800156-Q1 C2000™ 32-bit MCU 100-MHz 256-KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B, für die Automobilindustrie, Grad TMS320F280021-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 32 KB Flash TMS320F280023-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash TMS320F280034-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280040-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280040C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F280041-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32-Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280041C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F28P559SG-Q1 C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F28E120SB C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 64 kB Flash, FPU, PGA F28E120SC C2000™ 32-Bit-MCU mit 160 MHz, 128 KB Flash, FPU, PGA TMS320F2800132 C2000™ 32-Bit-MCU mit 100 MHz, 64 KB Flash, FPU, TMU, sechs PWM und Zero CAN TMS320F2800133 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 64 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800135 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 128 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800137 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800155 C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 128-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 256-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F280021 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 32 KB Flash TMS320F280023 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash TMS320F280023C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash, CLB TMS320F280025 C2000™-32-Bit-MCU mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 kB Flash TMS320F280025C C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB TMS320F280033 C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU, AES und CAN-FD TMS320F280034 C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 128 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037 C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037C C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280039 C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz-, 384-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280041 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280041C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDFM TMS320F280045 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash, PGAs, SDFM TMS320F280049 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280049C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDF TMS320F28374D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28374S C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375S C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28376D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28376S C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28377D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28377D-EP C2000™ Verbessertes Produkt, 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1 MB Flash, EMIF, 16-b TMS320F28377S C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28378D C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28378S C2000™-MCU, 32 Bit, 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28379D C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC TMS320F28379S 32-Bit-MCU C2000™ mit 400 MIPS, 1x CPU, 1x CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Speicher, CLB, EMIF und 1 TMS320F28384D C2000™ 32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 2x C28x+CLA CPU, 1,5-MB-Flash, FPU64, Ethernet TMS320F28384S C2000™ 32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0-MB-Flash, FPU64, Ethernet TMS320F28386D C2000™-32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 2x C28x+CLA CPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, Ethernet TMS320F28386S C2000™-32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0 MB Flash, FPU64, CLB, Ethernet TMS320F28388D C2000™-32-Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x+CLACPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT TMS320F28388S C2000™-32-Bit-MCU m. Connectivity Manager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT TMS320F28P550SJ C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650DH C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC TMS320F28P650DK C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES TMS320F28P650SK C2000 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1,28 MB Flash, 16b-ADC, Ethercat
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
TMS320F28P550SG C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650SH C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-F2800137 TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280025C F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™-Development Kit für C2000™ Delfino™ MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F2800157 F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280049C F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28E12X F28E12x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P55X C2000™ Echtzeit-MCU F28P55X LaunchPad™ Entwicklungskit LAUNCHXL-F28P65X F28P65x LaunchPad™-Development Kit für C2000™-Echtzeit-MCU TMDSCNCD2800137 TMS320F2800137 controlCARD für Evaluierungsmodul TMDSCNCD2800157 TMDSCNCD2800157 controlCARD – Evaluierungsmodul TMDSCNCD280025C TMS320F280025C Evaluierungsmodul für C2000™ MCU controlCARD™™ TMDSCNCD28388D F28388D Evaluierungsmodul für C2000™ MCU controlCARD™™ TMDSCNCD28P55X TMDSCNCD28P55X controlCARD – Evaluierungsmodul TMDSCNCD28P65X TMS320F28P65X controlCARD – Evaluierungsmodul
Tochterkarte
TMDSCNCD280039C TMS320F280039C-Evaluierungsmodul C2000™ MCU controlCARD™™ TMDSCNCD280049C F280049C Evaluierungsmodul für C2000™ MCU controlCARD™™ TMDSCNCD28379D F28379D Development Kit für C2000™ Delfino MCU controlCARD™™

C28X-ACADEMY C28X-ACADEMY

close
Version: 1.02.00.00
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2025
Produkte
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F2800153-Q1 C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 64-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800155-Q1 C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 128-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800157-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD TMS320F280025-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash TMS320F280025C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLB TMS320F280036-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280036C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280037-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz, 256-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD für die Automobil TMS320F280037C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280038-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto TMS320F280048-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280048C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F280049-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280049C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F28375S-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377D-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28377S-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI TMS320F28379D-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe TMS320F28384D-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Fla TMS320F28384S-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 1x C28x + CLA CPU, 1 MB Flash TMS320F28386D-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 2x C28x + CLA CPU, 1,5 MB Fla TMS320F28386S-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 1x C28x + CLA CPU, 1 MB Flash TMS320F28P559SJ-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB TMS320F28P659DH-Q1 C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA, Lockstep, FPU64, 768 KB Flash, 16-b-ADC für die Automo TMS320F28P659DK-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 2 × C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28 MB Flash, 16-Bit-ADC, HRPWM, CAN-FD, AES TMS320F28P659SH-Q1 C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA, FPU64, 768 KB Flash, 16-b-ADC für die Automobilindustr
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F2800152-Q1 C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 64 KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800154-Q1 C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 128 KB Flash, mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800156-Q1 C2000™ 32-bit MCU 100-MHz 256-KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B, für die Automobilindustrie, Grad TMS320F280021-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 32 KB Flash TMS320F280023-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash TMS320F280034-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280040-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280040C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F280041-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32-Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, PGAs, SDF TMS320F280041C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F28P559SG-Q1 C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
F28E120SB C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 64 kB Flash, FPU, PGA F28E120SC C2000™ 32-Bit-MCU mit 160 MHz, 128 KB Flash, FPU, PGA TMS320F2800132 C2000™ 32-Bit-MCU mit 100 MHz, 64 KB Flash, FPU, TMU, sechs PWM und Zero CAN TMS320F2800133 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 64 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800135 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 128 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800137 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800155 C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 128-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 256-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F280021 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 32 KB Flash TMS320F280023 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash TMS320F280023C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash, CLB TMS320F280025 C2000™-32-Bit-MCU mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 kB Flash TMS320F280025C C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB TMS320F280033 C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU, AES und CAN-FD TMS320F280034 C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 128 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037 C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037C C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280039 C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz-, 384-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280041 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280041C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDFM TMS320F280045 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash, PGAs, SDFM TMS320F280049 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280049C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDF TMS320F28374D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28374S C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28375S C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28376D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28376S C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28377D C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16b-ADC TMS320F28377D-EP C2000™ Verbessertes Produkt, 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1 MB Flash, EMIF, 16-b TMS320F28377S C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC TMS320F28378D C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28378S C2000™-MCU, 32 Bit, 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 12b-ADC TMS320F28379D C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC TMS320F28379S 32-Bit-MCU C2000™ mit 400 MIPS, 1x CPU, 1x CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Speicher, CLB, EMIF und 1 TMS320F28384D C2000™ 32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 2x C28x+CLA CPU, 1,5-MB-Flash, FPU64, Ethernet TMS320F28384S C2000™ 32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0-MB-Flash, FPU64, Ethernet TMS320F28386D C2000™-32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 2x C28x+CLA CPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, Ethernet TMS320F28386S C2000™-32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0 MB Flash, FPU64, CLB, Ethernet TMS320F28388D C2000™-32-Bit-MCU mit Connectivity Manager, 2x C28x+CLACPU, 1,5 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT TMS320F28388S C2000™-32-Bit-MCU m. Connectivity Manager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0 MB Flash, FPU64, CLB, ENET, EtherCAT TMS320F28P550SJ C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650DH C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC TMS320F28P650DK C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES TMS320F28P650SK C2000 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1,28 MB Flash, 16b-ADC, Ethercat
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
TMS320F28P550SG C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650SH C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-F2800137 TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280025C F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™-Development Kit für C2000™ Delfino™ MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-F2800157 F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280049C F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28E12X F28E12x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P55X C2000™ Echtzeit-MCU F28P55X LaunchPad™ Entwicklungskit LAUNCHXL-F28P65X F28P65x LaunchPad™-Development Kit für C2000™-Echtzeit-MCU TMDSCNCD2800137 TMS320F2800137 controlCARD für Evaluierungsmodul TMDSCNCD2800157 TMDSCNCD2800157 controlCARD – Evaluierungsmodul TMDSCNCD280025C TMS320F280025C Evaluierungsmodul für C2000™ MCU controlCARD™™ TMDSCNCD28388D F28388D Evaluierungsmodul für C2000™ MCU controlCARD™™ TMDSCNCD28P55X TMDSCNCD28P55X controlCARD – Evaluierungsmodul TMDSCNCD28P65X TMS320F28P65X controlCARD – Evaluierungsmodul
Tochterkarte
TMDSCNCD280039C TMS320F280039C-Evaluierungsmodul C2000™ MCU controlCARD™™ TMDSCNCD280049C F280049C Evaluierungsmodul für C2000™ MCU controlCARD™™ TMDSCNCD28379D F28379D Development Kit für C2000™ Delfino MCU controlCARD™™

Versionsinformationen

The C28x Academy (formerly, C2000 Academy) is a resource for developers to learn about C28x-based C2000 microcontrollers. The C28x Academy contains a wide range of learning content modules, links to related collateral documentation, and guided lab exercises that help provide a hands-on experience with the devices. The software solutions for these labs can be found within the device's software development kit (SDK).

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide C2000 F28E12x Series LaunchPad Development Kit EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 17.09.2025
Weitere Dokumente LAUNCHXL-F28E12X LaunchPad Pinout Map (Rev. A) PDF | HTML 22.07.2025
Zertifikat LAUNCHXL-F28E12X EU Declaration of Conformity (DoC) 03.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos