TIDEP0046

TIDEP0046

Designdateien

Überblick

TI’s high performance ARM® Cortex®-A15 based AM57x processors also integrate C66x DSPs. These DSPs were designed to handle high signal and data processing tasks that are often required by industrial, automotive and financial applications. The AM57x OpenCL implementation makes it easy for users to utilize DSP acceleration for high computational tasks while using a standard programming model and language, thereby removing the need for deep knowledge of the DSP architecture. The TIDEP0046 TI reference design provides an example of using DSP acceleration to generate a very long sequence of normal random numbers using standard C/C++ code.

Merkmale
  • The TIDEP0046 TI reference design uses OpenCL that does not require the user to be a DSP expert.
  • It provides an example of Monte-Carlo algorithm to generate Gaussian random sequences which runs faster on the C66x DSP than on the ARM Cortex-A15 core.
  • It is a complete system reference design with example software implemented and tested using the TI Processor SDK and TI AM57x EVM; includes software source, schematics, BOM, and design files.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAR9.PDF (1829 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIA5C.ZIP (2804 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIA4C.ZIP (3450 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIA7C.ZIP (13030 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRIA6C.ZIP (30880 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIA3C.ZIP (2066 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
AND-Gatter

SN74LVC1G11 — UND-Gatter, 1 Kanal, 3 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Audio-CODECs

TLV320AIC3104 — Energieeffizienter Stereo-Codec mit 6 Eingängen, 6 Ausgängen, Kopfhörerverstärker und hochwertigen D

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCM9102 — Rauscharmer zweikanaliger PCIe-Taktgenerator, 100 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR10510 — DC/DC-Abwärtsschaltregler, 3 bis 5,5 V, 1 A, im Gehäuse SOT-23

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54531 — Abwärtswandler, 3,5 bis 28 V Eingangsspannung, 5 A, 570 kHz, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP102 — Digitaler Temperatursensor 2C, I2C/SMBus-Schnittstelle im 2,56 mm² großen Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E05U06 — ESD-Schutzdiode im 0402-Gehäuse für Highspeed-Schnittstellen, 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2EUSB30A — Duale ESD-Schutzdiode mit 5 A Stoßspannungsfestigkeit für USB 3.0, 0,7 pF, 3,6 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

TPD12S016 — Value-Line-HDMI-Companion-Chip für portable Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

PCA9306 — 2-Bit, bidirektionaler 400 kHz I2C/SMBus-Spannungspegelumsetzer

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G06 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TL5209 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 16 V, mit Gegenspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702P — Low-Dropout- Spannungsregler mit hohem PSRR und niedrigem IQ, 300 mA, mit Aktivierung und aktiver Au

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74801 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 1,5 A, niedrige VIN (0,8 V), mit Power Good und Akt

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS770 — LDO-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 50 mA, 10 V

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22965 — Lastschalter, 5,7 V, 6 A, 16 mΩ, mit einstellbarer Anstiegszeit und optionaler Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2561 — 2-Kanal-USB-Leistungsschalter, Strombegrenzung einstellbar zwischen 0,25 A und 2,8 A, 2,5 V – 6,5 V,

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS51200 — 3A Senken/Quell-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2, DDR3, DDR3L und DDR4

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS659037 — Power-Management-IC (PMIC) für ARM Cortex A15-Prozessoren

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5716 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5718 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5726 — Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5728 — Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74LVC2G132 — 2-Kanal-NAND-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 bis 5,5 V, mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G241 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
PCIe-, SAS- und SATA-ICs

SN75LVCP412A — 2-Kanal-SATA-Redriver mit 3 Gbit/s

Datenblatt: PDF
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3808 — Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 %, Niederspannung, breiter Betriebsstrom

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Hubs

TUSB8041 — USB-3.0-Hub, 4 Anschlüsse, 5 Gbit/s, SuperSpeed

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC1T45 — 1-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC32T245 — Bus-Transceiver, Doppelversorgung, 32 Bit, konfigurierbare Spannungsumsetzung, Tri-State-Ausgänge

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T245 — Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC8T245 — Bustransceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgä

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LVC1T45 — 1-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LVC8T245 — Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Tri-State

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102V — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102V-Q1 — Bidirektionaler Spannungspegel-Schieberegler, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen in de

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo

TIDCB93 — Monte Carlo Simulation Example for OpenCL Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3808 — Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0046 — Referenzdesign zur Monte-Carlo-Simulation auf dem AM57x mit OpenCL für DSP-Beschleunigung

TIDCB93 — Monte Carlo Simulation Example for OpenCL Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 13.10.2015
Produkte
Reset- und Watchdog-ICs
TPS3808 — Überwachungseinheit mit niedrigem Ruhestrom mit programmierbarer Verzögerung und manueller Rücksetzu
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0046 — Referenzdesign zur Monte-Carlo-Simulation auf dem AM57x mit OpenCL für DSP-Beschleunigung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb93 or www.ti.com/lit/xx/tidcb93/tidcb93.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB93. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Monte-Carlo Simulation on AM57x Using OpenCL Design Guide 25.09.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDEP0047 — Stromversorgungs- und Temperaturüberlegungen bei Verwendung des TI-Referenzdesigns mit dem AM57x-Pro

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos