Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
SMARTRF-STUDIO-7
SmartRF Studio
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.32.0
Veröffentlichungsdatum: 20.12.2024
lock
= Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111
—
Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher
CC1310
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash
CC1311P3
—
SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung
CC1311R3
—
Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4, Sub-1 GHz mit 352 kB
CC1312PSIP
—
Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker
CC1312R
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash
CC1312R7
—
Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash
CC1314R10
—
SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM
CC1350
—
SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas
CC1352P
—
SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC
CC1352P7
—
SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F drahtl. Multiband-MCU + Sub-1 GHz u. 2,4 GHz + EdgeAI-Unterst., +20 dBm
CC1352R
—
SimpleLink™ Arm Cortex-M4F drahtlose Multiband-MCU mit Sub-1 GHz u. 2,4 GHz m. EdgeAI-Unterstützu
CC1354P10
—
SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit EdgeAI-Unterstützung, 1 MB, 296 KB, +20 dBm
CC1354R10
—
SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU, Edge-KI-Unterstützung, 1 MB Flash, 296 KB S
CC430F5123
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 8 kB Flash und 2 kB RAM
CC430F5125
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un
CC430F5133
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 8 kB Flash und
CC430F5137
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 32 kB Flash un
CC430F5143
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und
CC430F5145
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 16 kB Flash un
CC430F5147
—
CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 32 kB Flash un
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2430
—
System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™
CC2431
—
System-on-Chip (SoC)-Lösung für ZigBee/IEEE 802.15.4, drahtloses Sensornetzwerk
CC2520
—
Drahtloser Transceiver der zweiten Generation für ZigBee/IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz
CC2530
—
Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM
CC2531
—
Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM
CC2533
—
Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen
CC2538
—
Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un
CC2540
—
Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB
CC2540T
—
Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU, erweiterter industrieller Temperaturbereich
CC2541
—
Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU
CC2630
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic
CC2640
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash
CC2640R2F
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k
CC2640R2L
—
Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU
CC2642R
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 352 kB Flas
CC2650
—
Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB
CC2650MODA
—
Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei
CC2651P3
—
Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F
CC2651R3
—
SimpleLink™ 2,4-GHz-Arm Cortex®-M4-Single-Protocol-32-Bit-Drahtlos-MCU mit 352 kB Flash-Speicher
CC2652P
—
Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker
CC2652P7
—
Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int
CC2652PSIP
—
Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung
CC2652R
—
Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB
CC2652R7
—
Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F
CC2652RB
—
Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem
CC2652RSIP
—
SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher
CC2674P10
—
Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ
CC2674R10
—
Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
MCUs für die Sensorik
CC430F6127
—
20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, I2C/SPI/UART, 96-Se
CC430F6135
—
20-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 12-Bit-ADC, I2C/SPI
CC430F6147
—
20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 10-Bit-ADC, I2C/SPI
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1
—
Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU
CC2640R2F-Q1
—
Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En
CC2642R-Q1
—
Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU
CC2662R-Q1
—
Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1020
—
Einzel-Chip-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen im Bereich 402–470 und 804–9
CC1021
—
Mehrfachkanal-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen mit Abständen von 50 kHz o
CC1070
—
Energieeffizienter und kostengünstiger Einzel-Chip-CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF-Transmitter für Schmalba
CC1100
—
Hochintegrierter Mehrkanal-RF-Transceiver für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch
CC1100E
—
Energieeffizienter drahtloser Sub-1GHz-Transceiver für Frequenzbänder in China und Japan
CC1101
—
Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz
CC110L
—
Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz
CC1120
—
Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme
CC1121
—
Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver mit geringem Stromverbrauch
CC1125
—
Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme
CC113L
—
Drahtloser Value Line-Empfänger für Sub-1 GHz
CC1150
—
Hochintegrierter drahtloser Mehrkanal-Transmitter für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbra
CC115L
—
Drahtloser Value Line-Sender für Sub-1 GHz
CC1175
—
Hochleistungsfähiger drahtloser Sender für Schmalbandsysteme
CC1200
—
Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch
CC1201
—
Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch
Weitere Drahtlosprodukte
CC2420
—
Einchip-konform mit IEEE 802.15.4 für 2,4 GHz und ZigBee™ Ready RF Transceiver
CC2500
—
Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun
CC2510
—
2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher
CC2510F8
—
Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU und 8 kB Flash-Speicher
CC2511
—
Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle
CC2511F8
—
2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle
CC2530-RF4CE
—
Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM
CC2531-RF4CE
—
Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU
CC2543
—
HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 16 GPIO, I2C, SPI und UART
CC2544
—
HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB-Flash-Speicher, USB, SPI und UART
CC2545
—
HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 31 GPIO, I2C, SPI und UART
CC2550
—
Kostengünstiger 2,4-GHz-Sender für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch im 2,4-GHz-ISM-
CC2620
—
Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC1125DK
—
CC1125-Entwicklungskit
CC1200DK
—
CC1200-Entwicklungskit
CC2541DK-MINI
—
CC2541-Mini-Entwicklungskit
CC2650STK
—
SimpleLink™ Bluetooth Low Energy-SensorTag/mehrere Standards
LAUNCHXL-CC1312R1
—
CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich
LAUNCHXL-CC1350
—
CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU
LAUNCHXL-CC1352R1
—
CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU
LP-CC1311P3
—
CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich
LP-CC1312R7
—
CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU
LP-CC2652RB
—
CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU
LP-EM-CC1314R10
—
CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz
LP-EM-CC1354P10
—
CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC1120-90
—
BoosterPack für Anwendungen von 902 MHz bis 928 MHz
BOOSTXL-CC1125
—
CC1125-BoosterPack für Anwendungen mit 868/915 MHz
LAUNCHXL-CC1310
—
CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich
LAUNCHXL-CC2640R2
—
CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU
LAUNCHXL-CC26X2R1
—
CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU
LP-CC1352P7
—
CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU
LP-CC2651P3
—
CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU
LP-CC2651R3SIPA
—
CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G
LP-CC2652PSIP
—
CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz
LP-CC2652R7
—
CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU
LP-CC2652RSIP
—
CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU
SMARTRF06EBK
—
SmartRF06 – Evaluierungsplatine
SMARTRFTRXEBK
—
SmartRF-Transceiver-Evaluierungsplatine
Schnittstellenadapter
BOOST-CCEMADAPTER
—
EM Adapter BoosterPack
Tochterkarte
CC1120EMK-169
—
CC1120-Evaluierungsmodulkit, 169 MHz
CC1120EMK-420-470
—
CC1120-Evaluierungsmodulkit, 420–470 MHz
CC1120EMK-868-915
—
CC1120-Evaluierungsmodulkit, 868–915 MHz
CC1200EMK-420-470
—
CC1200-Evaluierungsmodulkit, 420-470 MHz
CC1200EMK-868-930
—
CC1200-Evaluierungsmodulkit, 868-930 MHz
CC2530EMK
—
CC2530-Evaluierungsmodulkit
CC2531EMK
—
CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit
CC2538-CC2592EMK
—
CC2538-CC2592-Evaluierungsmodulkit
CC2538EMK
—
CC2538-Evaluierungsmodulkit
CC2540EMK-USB
—
Bluetooth® Proprietäre drahtlose MCU mit geringem Stromverbrauch
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes