TIDA-01442

TIDA-01442

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia utiliza el módulo de evaluación (EVM) ADC12DJ3200 para demostrar un receptor de muestreo de RF directo para un radar que funciona en HF, VHF, UHF, L, S, C y parte de la banda X. El amplio ancho de banda de entrada analógica y la alta velocidad de muestreo (6.4 GSPS) del convertidor analógico a digital (ADC) proporcionan cobertura multibanda con un ADC único o doble. Las capacidades de muestreo directo de RF del ADC reducen el recuento de componentes al eliminar varias etapas de conversión descendente y, por lo tanto, reducen la complejidad general del sistema.

Funciones
  • La capacidad de alta frecuencia de entrada de ADC permite el muestreo de RF de señales desde la banda L a la banda X
  • Tasa máxima de muestreo de 6.4 GSPS en modo de canal único (intercalado) y 3.2 GSPS en modo de canal doble
  • Los cuatro NCO independientes por DDC permiten un rápido salto de frecuencias entre las bandas
  • Sincronización de tiempo optimizada para baja fluctuación y funcionamiento de JESD204B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD15.PDF (1817 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRR48.PDF (105 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRR47.PDF (210 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRR50.ZIP (2000 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDH2.ZIP (392 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRR49.PDF (1511 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRR46.PDF (170 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMC6762 — Comparador CMOS doble con entrada de carril a carril y micropotencia con salida de inserción y extra

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62085 — Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

LM95233 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±2 °C con tecnología TruTherm e interfaz SMBus

Hoja de datos: PDF
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12DJ3200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simpl

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74401-EP — Salida LDO 3 A mejorada de 0.8 V a 3.6 V, respuesta rápida transitoria y arranque suave programable

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A7200 — Regulador tensión caída ultrabaja (2A, bajo VIN [1.43V]) indicación potencia correcta y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2582 — Sintetizador de RF PLLatinum de banda ancha y alto rendimiento de 5,5 GHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T774 — Transceptor de bus de doble alimentación de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

Este diseño de referencia utiliza el módulo de evaluación (EVM) ADC12DJ3200 para demostrar un receptor de muestreo de RF directo para un radar que funciona en HF, VHF, UHF, L, S, C y parte de la banda X. El amplio ancho de banda de entrada analógica y la alta velocidad de muestreo (6.4 GSPS) del (...)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010122 — Diseño de referencia de DDC de convertidor de datos de sincronización y características de NCO para TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits TIDA-010131 — Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal para radares y comprobadores 5G inalá TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01027 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido, que maximiza el rendimiento en sistema TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz TIDA-01442 — Receptor de radar directo de muestreo de RF para bandas L, S, C y X mediante el diseño de referencia

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010122 — Diseño de referencia de DDC de convertidor de datos de sincronización y características de NCO para TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits TIDA-010131 — Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal para radares y comprobadores 5G inalá TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01027 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido, que maximiza el rendimiento en sistema TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz TIDA-01442 — Receptor de radar directo de muestreo de RF para bandas L, S, C y X mediante el diseño de referencia
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
* Guía de diseño Direct RF-Sampling Radar Receiver for L-, S-, and X-Band Using ADC12DJ3200 18/05/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos