TIDA-01027

TIDA-01027

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra un diseño de fuente de alimentación de cinco carriles eficiente y de bajo ruido para sistemas de adquisición de datos (DAQ) de muy alta velocidad capaces > 12.8 GSPS. Los convertidores CC/CC de la fuente de alimentación están sincronizados con frecuencia y con desplazamiento de fase para minimizar la ondulación de la corriente de entrada y el contenido de frecuencia de control. Cualquier posible interferencia electromagnética radiada (EMI) se minimiza mediante el uso de la tecnología de encapsulado HotRod­™ de alto rendimiento.

Funciones
  • Fuente de alimentación DAQ eficiente, de bajo nivel de ruido y en el punto de carga para AFE de muy alta velocidad
  • Relojes convertidores CC/CC con cambio de fase para reducir la corriente de irrupción y el ruido de la fuente de alimentación
  • Sincronización de frecuencia externa para gestionar los puntos del convertidor CC/CC
  • Configure la salida con la capacidad de omitir cada LDO y utilizar solo el convertidor y el filtro CC/CC
  • Se utiliza con TIDA-01022 y TIDA-01028 para mostrar el impacto en un AFE de 12.8 GSPS con 9 GHz de ancho de banda analógico.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEI3.PDF (2377 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZ52.PDF (879 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ51.PDF (210 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ54.ZIP (2870 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFB8.ZIP (766 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZ53.PDF (2972 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZ50.PDF (767 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

SN74LVC2G53 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y de 1 canal

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes de reloj

LMK00304 — Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 4 salidas configurables

Hoja de datos: PDF | HTML
Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04832 — Limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de 3.2 GHz, 15 salidas y nivel de ruido ultrabajo con b

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMC6762 — Comparador CMOS doble con entrada de carril a carril y micropotencia con salida de inserción y extra

Hoja de datos: PDF | HTML
Contadores

CD74HC4017 — Contador/divisor de décadas CMOS Logic de alta velocidad con 10 salidas decodificadas

Hoja de datos: PDF
Sensores de temperatura digitales

LM95233 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±2 °C con tecnología TruTherm e interfaz SMBus

Hoja de datos: PDF
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12DJ3200 — Convertidor analógico a digital (ADC) de muestreo de RF de 12 bits, 3,2 GSPS dobles o 6,4 GSPS simpl

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC12DJ5200RF — ADC de 12 bits de muestreo de RF con 5,2 GSPS de doble canal o 10,4 GSPS de un solo canal

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCA9534A — Expansor de E/S I2C/SMBus de 1.65 V a 5.5 V de 8 bits con registros de interrupción y configuración

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC2G04 — Inversores de 2 canales, de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

DS90LT012AQ-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS para automoción

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

DS90LV028AQ-Q1 — Receptor de línea diferencial LVDS doble para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A33 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto y negativo, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A49 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 150 mA, 36 V, ruido bajo, PSRR alto, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8300 — Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A84 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja, ruido bajo, con alta precis

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A84A — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y alta p

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A85 — Reg. de tensión de caída ultrabaja de 4 A, VIN baja y bajo ruido, c/ buena potencia y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A85A — Reg. tensión caída ultrabaja 4 A, tensión ent. baja 1.1 V, bajo ruido alta exactitud, buena potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 20 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 19,2 mOhm

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Osciladores

LMK61E2 — Oscilador programable EEPROM de fluctuación ultrabaja para diagnóstico médico por imagen y prueba

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZM23601 — Módulo de alimentación CC-CC reductor de 36 V y 1 A en un paquete de 3,8 mm × 3 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM84424 — Módulo de alimentación de 4 A, entrada de 4.5 V a 17 V, salida de 0.6 V-10 V, en superficie compacta

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM84624 — Módulo de alimentación de 6 A, entrada de 4.5 V a 17 V, salida de 0.6 V-10 V, en superficie compacta

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM84824 — Módulo de alimentación de 8 A, entrada de 4.5 V a 17 V, salida de 0.6 V-10 V, en superficie compacta

Hoja de datos: PDF | HTML
PLL y sintetizadores de RF

LMX2594 — Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

LMH5401 — Amplificador completamente diferencial de 8 GHz y banda ultra ancha

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T245 — Transceptor de bus de automoción de 4 bits y doble alimentación con cambio de nivel de tensión confi

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC4T774 — Transceptor de bus de doble alimentación de 4 bits con cambio de nivel de tensión configurable y sal

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25926 — eFuse de 2-5 A, 4.5 V a 13.8 V y 30 mΩ

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

Este diseño de referencia demuestra un diseño de fuente de alimentación de cinco carriles eficiente y de bajo ruido para sistemas de adquisición de datos (DAQ) de muy alta velocidad capaces > 12.8 GSPS. Los convertidores CC/CC de la fuente de alimentación están sincronizados con frecuencia y con (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010122 — Diseño de referencia de DDC de convertidor de datos de sincronización y características de NCO para TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits TIDA-010131 — Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal para radares y comprobadores 5G inalá TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01027 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido, que maximiza el rendimiento en sistema TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz TIDA-01442 — Receptor de radar directo de muestreo de RF para bandas L, S, C y X mediante el diseño de referencia

TSW14J57EVM — Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010122 — Diseño de referencia de DDC de convertidor de datos de sincronización y características de NCO para TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits TIDA-010131 — Diseño de referencia de reloj del transceptor de RF multicanal para radares y comprobadores 5G inalá TIDA-010132 — Diseño de referencia de transceptor de RF multicanal para aplicaciones de radar TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01027 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido, que maximiza el rendimiento en sistema TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz TIDA-01442 — Receptor de radar directo de muestreo de RF para bandas L, S, C y X mediante el diseño de referencia

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Low-noise power-supply reference design maximizing performance in 12.8-GSPS data 29/08/2018
Artículo técnico Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 4/06/2019
Nota sobre la aplicación Inverting Application for the LMZM23601 and LMZM23600 (Rev. A) 19/10/2018
Informe Simplify low EMI design with power modules 20/11/2017
Analog Design Journal Designing a modern power supply for RF sampling converters 26/04/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos