Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SMARTRF-STUDIO-7
SmartRF Studio
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.32.0
Fecha de publicación: 20/12/2024
Suma de comprobación SHA-256
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU de detección
CC430F6127
—
MCU a 20 MHz con 32 KB de memoria flash, 4 KB de SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, I2C/SPI/UART, LC
CC430F6135
—
MCU de 20 MHz con 16KB Flash, 2KB SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, ADC de 12 bits, I2C/SPI/UART, L
CC430F6147
—
MCU de 20 MHz con 32KB Flash, 4KB SRAM, radio Sub-1 GHz, AES-128, ADC de 10 bits, I2C/SPI/UART, L
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1110-CC1111
—
MCU inalámbrico menor a 1 GHz con hasta 32 kB de memoria Flash
CC1310
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB
CC1311P3
—
Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli
CC1311R3
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 menor a 1 GHz con Flash de 352 KB
CC1312PSIP
—
Módulo de sistema en encapsulado (SIP) Sub-1 GHz con amplificador de potencia integrado
CC1312R
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB
CC1312R7
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB
CC1314R10
—
MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S
CC1350
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas
CC1352P
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d
CC1352P7
—
MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm
CC1352R
—
MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI
CC1354P10
—
MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm
CC1354R10
—
MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, comp. con EdgeAI, 1 MB mem. flash y 296 kB S
CC430F5123
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 8 kB y RAM de 2
CC430F5125
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con Flash de 16 kB y RAM de
CC430F5133
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de
CC430F5137
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 12 bits, Flash de
CC430F5143
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de
CC430F5145
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de
CC430F5147
—
MCU inalámbrico de 16 bits de potencia ultrabaja de CC430 menor a 1 GHz con ADC de 10 bits, Flash de
Otros productos inalámbricos
CC2420
—
Transceptor RF de un solo chip, compatible con IEEE 802.15.4 de 2.4 GHz y preparado para ZigBee™
CC2500
—
Transceptor RF de 2,4 GHz de bajo costo y baja potencia diseñado para aplicaciones inalámbricas de b
CC2510
—
Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria
CC2510F8
—
Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y memoria Flash de 8 kB
CC2511
—
Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 16 KB o 32 KB e interfaz USB de velocida
CC2511F8
—
Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051, memoria Flash de 8 KB e interfaz USB de velocidad complet
CC2530-RF4CE
—
MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB
CC2531-RF4CE
—
MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM
CC2543
—
SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, 16 GPIO, I2C, SPI y UART
CC2544
—
SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, USB, SPI y UART
CC2545
—
SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, 31 GPIO, I2C, SPI y UART
CC2550
—
Transmisor de bajo costo de 2.4 GHz diseñado para aplicaciones inalámbricas de baja potencia en band
CC2620
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2430
—
Solución de sistema en chip para 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™
CC2431
—
Solución de sistema en chip (SoC) para la red de sensores inalámbricos ZigBee/IEEE 802.15.4
CC2520
—
Transceptor inalámbrico ZigBee/IEEE 802.15.4 de segunda generación de 2,4 GHz
CC2530
—
MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB
CC2531
—
MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM
CC2533
—
Una verdadera solución de sistema en chip para aplicaciones IEEE 802.15.4 y ZigBee de 2,4 GHz
CC2538
—
MCU inalámbrico de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN y IEEE 802.15.4 con Flash de 512 kB y RAM d
CC2540
—
MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB
CC2540T
—
MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía y temperatura industrial ampliada
CC2541
—
MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®
CC2630
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB
CC2640
—
MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB
CC2640R2F
—
MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M3 de 32 bits SimpleLink™ Bluetooth® baja energía 5.1 con memoria flash
CC2640R2L
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía
CC2642R
—
MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB
CC2650
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
CC2650MODA
—
Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de
CC2651P3
—
MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash
CC2651R3
—
MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash
CC2652P
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in
CC2652P7
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado
CC2652PSIP
—
Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador
CC2652R
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35
CC2652R7
—
MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB
CC2652RB
—
MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si
CC2652RSIP
—
Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB
CC2674P10
—
MCU inalámbrica multiprotocolo 2.4GHz SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con 1MB flash y amplificador de p
CC2674R10
—
MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2541-Q1
—
MCU inalámbrico SimpleLink Bluetooth® de baja energía apto para automoción
CC2640R2F-Q1
—
MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción
CC2642R-Q1
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción
CC2662R-Q1
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr
Transceptores Sub-1 GHz
CC1020
—
Transceptor inalámbrico FSK/OOK CMOS de un solo chip para aplicaciones de banda estrecha en un rango
CC1021
—
Transceptor inalámbrico multicanal FSK/OOK CMOS para aplicaciones de banda estrecha con intervalos d
CC1070
—
Transmisor RF CMOS FSK/GFSK/ASK/00K de un solo chip, baja potencia y bajo costo para aplicaciones de
CC1100
—
Transceptor RF multicanal altamente integrado diseñado para aplicaciones inalámbricas de baja potenc
CC1100E
—
Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia para bandas de frecuencia de China y Japón
CC1101
—
Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia
CC110L
—
Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor
CC1120
—
Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha
CC1121
—
Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de baja potencia y alto rendimiento
CC1125
—
Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha
CC113L
—
Receptor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor
CC1150
—
Transmisor inalámbrico multicanal altamente integrado diseñado para aplicaciones inalámbricas de baj
CC115L
—
Transmisor inalámbrico menor a 1 GHz de línea de valor
CC1175
—
Transmisor inalámbrico de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha
CC1200
—
Transceptor inalámbrico de baja potencia y alto rendimiento
CC1201
—
Transceptor inalámbrico de baja potencia y alto rendimiento
Desarrollo de hardware
Adaptador de interfaz
BOOST-CCEMADAPTER
—
Adaptador EM BoosterPack
Kit de desarrollo
CC1125DK
—
Kit de desarrollo de CC1125
CC1200DK
—
Kit de desarrollo de CC1200
CC2541DK-MINI
—
Mini kit de desarrollo de CC2541
CC2650STK
—
SimpleLink™ Bluetooth baja energía/SensorTag multiestándar
LAUNCHXL-CC1312R1
—
Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz
LAUNCHXL-CC1350
—
Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™
LAUNCHXL-CC1352R1
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
LP-CC1311P3
—
Kit de desarrollo CC1311P3 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ Sub-1 GHz
LP-CC1312R7
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™
LP-CC2652RB
—
Kit de desarrollo CC2652RB LaunchPad™ para MCU inalámbrica de 2.4 GHz SimpleLink™ multiprotocolo de
LP-EM-CC1314R10
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1314R10 para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™
LP-EM-CC1354P10
—
Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC1120-90
—
BoosterPack para aplicaciones de 902 MHz a 928 MHz
BOOSTXL-CC1125
—
BoosterPack para aplicaciones de 868/915 MHz CC1125
LAUNCHXL-CC1310
—
Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz
LAUNCHXL-CC2640R2
—
Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía
LAUNCHXL-CC26X2R1
—
Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard
LP-CC1352P7
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P7 para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
LP-CC2651P3
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2651P3 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard
LP-CC2651R3SIPA
—
CC2651R3SIPA Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™
LP-CC2652PSIP
—
CC2562PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de
LP-CC2652R7
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard
LP-CC2652RSIP
—
Kit de desarrollo CC2652RSIP LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiprotocolo SimpleLink™
SMARTRF06EBK
—
Placa de evaluación SmartRF06
SMARTRFTRXEBK
—
Placa de evaluación del transceptor SmartRF
Tarjeta secundaria
CC1120EMK-169
—
Kit de módulo de evaluación de CC1120 169 MHz
CC1120EMK-420-470
—
Kit de módulo de evaluación de CC1120 420-470 MHz
CC1120EMK-868-915
—
Kit de módulo de evaluación de CC1120 868-915 MHz
CC1200EMK-420-470
—
Kit de módulo de evaluación de CC1200 420-470 MHz
CC1200EMK-868-930
—
Kit de módulo de evaluación de CC1200 868-930 MHz
CC2530EMK
—
Kit de módulo de evaluación de CC2530
CC2531EMK
—
Kit de módulo de evaluación de CC2531 USB
CC2538-CC2592EMK
—
Kit de módulo de evaluación de CC2538-CC2592
CC2538EMK
—
Kit de módulo de evaluación de CC2538
CC2540EMK-USB
—
MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes