TIDA-00420

TIDA-00420

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 강화 절연을 지원하는 비용 최적화되고 확장 가능한 ADC 기반 AC/DC BIM(이진 입력 모듈) 아키텍처를 보여줍니다. 10 또는 12비트 SAR ADC의 16개 채널이 여러 바이너리 입력을 감지하는 데 사용됩니다. 연산 증폭기는 채널당 비용을 낮게 유지할 뿐만 아니라 각 입력에 최적의 신호 조절 기능을 제공합니다. 호스트 MCU 또는 프로세서를 절연하는 데 디지털 아이솔레이터(기본 또는 강화)가 사용됩니다. 진단을 위해 온도, 습도 및 자기장을 측정할 수 있는 프로비저닝이 제공됩니다. 구성 가능한 출력을 갖춘 강화 절연 DC/DC 전원 공급 장치는 바이너리 모듈에 필요한 전원을 제공합니다.

특징
  • ADC 프론트 엔드를 갖춘 확장 가능한 입력 AC/DC 이진 입력 모듈
  • 호스트를 센서 측에서 절연하기 위한 절연 DC/DC 기반 전원 공급 장치
  • 옵토커플러 기반 솔루션에 대한 디지털 아이솔레이터 사용으로 시스템 안정성 향상
  • 10V~300V의 넓은 입력 범위 및 AC 또는 DC 입력 전압 측정 지원
  • 입력 전압 측정은 프로그래머블 임계값을 제공
  • 채널당 최적화된 장치 선택
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDU858C.PDF (944 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRDX5B.ZIP (1364 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDX4B.ZIP (358 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDX8B.ZIP (29260 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA24B.ZIP (2121 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDX6B.ZIP (3761 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDX3B.ZIP (1515 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

LM2901 — 30V 쿼드 차동 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

REG71055 — ThinSOT-23의 60mA, 5.5V, 벅/부스트 충전 펌프

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO6741-Q1 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 차량용, 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7740 — 강화 4채널, 4/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7842 — 2000VRMS VIOWM 및 14.5mm 연면을 갖춘 고전압, 강화 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 전위차계(DigiPot)

TPL0401A-10 — I2C 인터페이스를 지원하는 128탭 단일 채널 디지털 포텐셔미터(digipot) (주소 0101110)

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV6001 — 싱글, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV6002 — 듀얼, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC1080 — 2% RH 저전력 디지털 상대 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

P82B96 — 2비트 양방향 2~15V 400kHz I2C/SMBus 버퍼/케이블 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

TCA9517 — 전원 끔 고임피던스를 갖춘 2비트 레벨 변환 400kHz I2C/SMBus 버퍼/리피터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 SPI GPIO(범용 I/O)

TCA9535 — 인터럽트 및 구성 레지스터를 지원하는 16비트 1.65~5.5V I2C/SMBus I/O 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q1 — 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G14 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC12040 — 500mW, 고효율 3kVrms 절연 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

UCC12050 — 500mW, 고효율, 5kVRMS 절연 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV742P — 200mA 저 IQ 저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS73801 — 역전류 및 전압 보호 기능을 지원하는 1A, 20V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 홀 효과 센서

DRV5053-Q1 — 오토모티브, 고전압(최대 38V), 선형 홀 효과 센서

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22919 — 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 5.5V, 1.5A, 90mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22944 — 전류 제한 및 능동 고압 활성화를 지원하는 5.5V, 0.1A, 500mΩ, 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 29mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G34 — 2채널, 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ10501 — 5.5V, 1A 스텝다운 DC/DC 전원 모듈(3mm × 2.6mm 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZM23601 — 36V, 1A 스텝다운 DC-DC 전원 모듈(3.8mm × 3mm 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7028 — SPI, GPIOs 및 CRC를 지원하는 소형 8채널, 12비트, 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7128 — I2C 인터페이스, GPIO, CRC 및 RMS 모듈을 지원하는 소형 8채널 12비트 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7952 — 12비트, 1MSPS, 12채널, 단일 종단, 마이크로파워, sr i/f, SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7953 — 직렬 I/F를 지원하는 12비트, 1MSPS, 16채널, 단일 종단, 마이크로파워 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7956 — 10비트, 1MSPS, 12채널, 단일 종단, 마이크로파워, 직렬 인터페이스, SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7957 — 10비트, 1MSPS, 16채널, 단일 종단, 마이크로파워, 직렬 인터페이스, SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC101C081 — I2C 호환 인터페이스를 지원하는 10비트 마이크로파워 디지털-아날로그 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC5578 — 8비트, 8채널, 초저 글리치, 전압 출력, 2선 인터페이스 DAC

데이터 시트: PDF
리셋 및 워치독 IC

TPS3897 — 능동 고압, 오픈 드레인 출력을 지원하는 싱글 채널, 초소형, 조정 가능 통제기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040-N — 100ppm/°C 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7844 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 0/4, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS0701 — 7V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS1400 — 14V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25921A — 자동 재시도 오류 응답을 지원하는 4.5V~18V, 90mΩ, 0.4-1.6A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 ADC-Based, Digitally-Isolated, Wide-Input, 16-Ch, AC/DC Binary Input Ref. Design (Rev. C) PDF | HTML 2021. 3. 1
백서 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절 연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 PDF | HTML 2026. 5. 28