C2000 即時微控制器

即時 MCU 可在工業與汽車應用中實現數位電源與馬達控制

parametric-filter檢視所有產品
C2000™ 微控制器專為即時控制而打造。我們在不同應用中為各種性能等級與價格提供低延遲即時控制。您可將 C2000 即時 MCU 與氮化鎵 (GaN) IC 和碳化矽 (SiC) 電源裝置配對使用,協助您得到最完整的功能。這樣的配對可幫助您克服高切換頻率、高功率密度等設計挑戰。

依類別瀏覽

C2000 即時 MCU (依性能分類)

入門性能

運用我們的低成本裝置系列搭配整合式周邊設備,來提升您的效能:150 MIPS、512-kB 快閃記憶體支援與多重封裝選項。

中階性能

運用我們內建豐富整合式周邊設備的裝置來改善您的設計:150 至 600 MIPS、128-kB 至 1.5-MB 快閃記憶體支援與多種封裝選項。

高性能

內建豐富的整合式周邊設備且專為提升效能而打造,600MIPS、最高 1.5MB 快閃記憶體支援及多種封裝選項。

數位電源 IC

針對具有數位控制迴路專用硬體的電源設計最佳化,以減少韌體開發、實現優異的瞬態響應、適用於內部管理的高 MIPS,以及簡單的即時韌體更新。

C2000 即時微控制器 (依快閃記憶體與性能分類)

C2000 即時微控制器 設計與開發

不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富的生態系統與使用方便的硬體和軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。

硬體

決定要評估的 C2000 即時 MCU 後,請探索我們豐富的解決方案產品組合,包括精選入門套件、全功能評估模組 (EVM) 和參考設計。 arrow-right

軟體

我們的軟體開發套件 (SDK) 提供簡單設定與且快速開箱即用韌體,為您簡化設計旅程並加快應用設計。查看 C2000 的完整軟體產品。 arrow-right

TI 開發人員區域

開始使用與投入生產所需的一切,都可在 TI 開發人員專區輕鬆取得。我們在此協助您認識開發流程,並加速您的 C2000 即時 MCU 嵌入式系統設計。  arrow-right

教育資源

為協助設計工程師充分利用 C2000 功能和性能,TI 開發了各種教育訓練模組、實作實驗室和影片,做為您設計過程每個步驟的首選教學資源 arrow-right

合作夥伴

我們的合作夥伴是由受人尊敬、信譽卓著的公司所組成之全球社群,提供可補足我們半導體裝置解決方案的產品和服務,包括建模工具、軟體堆疊、快閃記憶體編程解決方案等。 arrow-right

設計與開發資源

設計資源
C2000 Academy
進一步了解 C2000 即時 MCU 與易於遵循的訓練模組,並取得以我們裝置進行開發的實作經驗。
軟體
C2000 軟體新手上路
C2000 軟體開發套件 (SDK) 包含低階驅動程式、最佳化程式庫與周邊設備範例。我們也為馬達控制及數位電源應用提供 SDK。
IDE、配置、編譯器或偵錯程式
Code Composer Studio 整合式開發環境 (IDE)

Code Composer Studio 是適用於 TI 微控制器與處理器的整合式開發環境 (IDE)。其包含一組用於開發及偵錯嵌入式應用程式的工具。Code Composer Studio 可於 Windows®、Linux® 和 macOS® 桌面下載。您也可造訪 TI 開發人員區在雲端執行。

Code Composer Studio 包含最佳化 C/C++編譯器、原始碼編輯器、專案建立環境、偵錯器、性能評測工具及許多其他功能。直覺式 IDE 可帶領您完成應用程式開發流程的每個步驟。熟悉的工具和介面讓您更容易上手。

Code Composer Studio 結合 (...)

TMS320F28P659SH-Q1
C2000 即時微控制器

Automotive C2000 32-bit MCU, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA , FPU64, 768kB flash, 16-b ADC

約略價格 (USD) 1ku | 6.728

TMS320F28P659DH-Q1
C2000 即時微控制器

Automotive C2000 32-bit MCU, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + Lockstep, FPU64, 768kB flash, 16-b ADC

約略價格 (USD) 1ku | 8.228

TMS320F28P650DH
C2000 即時微控制器

C2000 32-bit MCU, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768kB flash, 16-b ADC

約略價格 (USD) 1ku | 6.6

TMS320F28P559SJ-Q1
C2000 即時微控制器

車用 C2000™ 32 位元 MCU、1x C28x + 1x CLA、150-MHz、1.1-MB 快閃記憶體、5x ADC、CLB、AES 和 NNPU

約略價格 (USD) 1ku | 4.102

TMS320F28P550SJ
C2000 即時微控制器

C2000™ 32 位元 MCU、1x C28x + 1x CLA、150-MHz、1.1-MB 快閃記憶體、5x ADC、CLB、AES 和 NNPU

約略價格 (USD) 1ku | 3.59

TMS320F28P650SK
C2000 即時微控制器

C2000 32-bit MCU, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1.28-MB flash, 16-b ADC, Ethercat

約略價格 (USD) 1ku | 6.35

爲什麼選擇 C2000™ 即時 MCU 來滿足您的即時需求?

中等性能、PWM 與類比創新與系統成本最佳化的高度整合。

F28P65x 擴展適用於工業和汽車應用領域的 C2000™ 即時 MCU 之軟體相容的可擴展產品組合。本裝置搭載新一代 PWM (type 5) 與類比創新,啟用具未來性的電力電子數位控制解決方案。結合了小型 9x9mm 封裝上的 Ethercat 等安全、保安與通訊選項,為各種應用領域提供創新與系統成本最佳化,範圍涵蓋太陽能、儲能、電動車充電站、機器人與馬達驅動器,以及電動車動力傳動系統 (OBC- OBC/DC) 等。

主要功能包括 3 個 CPU、多達 36 個高解析度 PWM、40 12/16 位元 ADC 通道、EtherCat、FSI、CLB、保安與安全。

資源
LAUNCHXL-F28P65X
C2000™ 即時 MCU F28P65x LaunchPad™ 開發套件
資源
TMDSCNCD28P65X
TMS320F28P65X controlCARD 評估模組
Featured products for C2000 即時控制 MCU
新產品 TMS320F28P650DK 現行 C2000 ™ 32 位 MCU , 2x C28x +CLA CPU ,鎖定步驟, 1.28-MB 快閃記憶體, 16-b ADC , HRPWM , EtherCAT , CAN-FD , AES
新產品 TMS320F28P659DK-Q1 現行 C2000™ 32 位元 MCU、2x C28x+CLA CPU、鎖階、1.28-MB 快閃記憶體、16-b ADC、HRPWM、CAN-FD、AES

以最廣泛汽車應用為目標的低成本即時 MCU

F280015x MCU 系列是 C2000™ 汽車即時 MCU 可擴展產品組合中的新產品。此系列結合功能組合與成本結構,非常適合小型馬達、車身、照明與成本效益導向的動力傳動系統應用。 

主要功能包括 CAN-FD、Lockstep C28x 核心、ASIL B、256KB 快閃記憶體與第 0 級,並提供低於 $1 的價格,是所有人都能負擔的汽車即時控制。 

資源
TMDSCNCD2800157
TMS320F2800157 評估模組 controlCARD
資源
TIDM-02012 HVAC
高電壓 HEV/EV HVAC eCompressor 馬達控制參考設計
Featured products for c2000
新產品 TMS320F2800157-Q1 現行 具有 HRPWM、CAN-FD、鎖階 ASIL B、0 和 1 級的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 256-KB 快閃記憶體

為您介紹適合即時控制,具最佳成本效益與高效能的全新解決方案

C2000 即時控制器 F280013x 系列是新入門效能系列中的第一款產品,旨在提供所有開發人員都能負擔的即時效能。

這款全新系列專為有效控制電力電子而打造,提供豐富的記憶體與封裝選項產品組合、直覺式圖形軟體配置,以及應用軟體開發套件與參考設計。

此系列擁有領先業界的超低延遲 (感測運算控制) 及僅需美金 0.79 元起的 1ku 價格,讓您能夠在設計中實現即時控制。 

資源
LAUNCHXL-F2800137
適用於 C2000™ 即時 MCU 的 TMS320F2800137 LaunchPad™ 開發套件
資源
TMDSCNCD2800137
適用 C2000™ 即時 MCU 的 TMS32F2800137 controlCARD 開發套件 
資源
TIDM-02010
適用空調的數位交錯式 PFC 雙馬達控制參考設計
Featured products for c2000
TMS320F2800137 現行 具有 120 MHz、256-KB 快閃記憶體、FPU 與 TMU 的 C2000™ 32 位元 MCU

適用進階馬達控制與數位電源轉換

我們是即時控制性能的領導者。我們的裝置為可擴充、超低延遲的即時微控制器,專為電力電子效率而設計。

此外,我們的產品組合提供一系列設計資源,可協助您評估應用並進行開發。

簡化認證程序

利用來自我們知識淵博的專家之功能安全相容產品、文件、軟體和支援,簡化且加快 ISO 26262、IEC 61508 及 IEC 60730 認證程序。利用晶片診斷、完整文件說明與通過 TÜV SÜD 認證的功能安全開發程序,加速您的產品開發。

下載
Product overview
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. D)
適用 C2000™ 即時微控制器的工業功能安全
PDF
Product overview
Automotive Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. D)
適用 C2000™ 即時微控制器的汽車功能安全
PDF

探索精選應用

車身電子元件與照明
以最廣泛汽車應用為目標的低成本即時 MCU
馬達驅動與電器
使用 C2000 即時微控制器最大限度地提高馬達和電源效率、最佳化系統成本並提高可靠性
HEV、EV 與動力傳動系統
C2000 即時微控制器讓電動車價位變得可以負擔,同時還能延長行駛距離並簡化功能安全認證
太陽能與 EV 充電
透過 C2000 MCU 的精確即時控制,最佳化微型逆變器和併網逆變器成本,並最大限度地減少電力轉換損耗
電力輸送
在電池備援單元 (BBU)、消費性 AC/DC 電源供應等領域實現功率密集且高效率的數位電源系統
測試與量測
在單一設備中實現更高密度的測試、更短的測試時間和高準確度

以最廣泛汽車應用為目標的低成本即時 MCU

各種記憶體板上配置、封裝、安全性與網路資安的啟用程式,都能為車輛設計人員提供可擴充且相容的平台。設計專為 HVAC 壓縮機、PTC/加熱器、板載充電、DC/DC 轉換器等各種應用打造的更小、更平價的車用系統。

優點:

  • 適合無感測器馬達控制應用的低雜訊、低振動、高啟動扭矩。
  • 數位電源應用中簡單與複雜的電源拓撲效率和支援。
  • 鎖步核心可簡化功能安全性,完全沒有軟體負擔。

特色資源

參考設計
  • TIDM-02012 – 採用 MathWorks® 的高電壓 HEV/EV HVAC eCompressor 馬達控制參考設計
產品
  • TMS320F2800157-Q1 – 具有 HRPWM、CAN-FD、鎖階 ASIL B、0 和 1 級的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 256-KB 快閃記憶體
  • TMS320F280039C-Q1 – 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的車用 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 384-KB 閃存記憶體、FPU、TMU
  • TMS320F280025C-Q1 – 具 100 MHz、FPU、TMU、128-KB 快閃記憶體、CLB 的車用 C2000™ 32 位元 MCU
硬件開發
軟體開發

使用 C2000 即時微控制器最大限度地提高馬達和電源效率、最佳化系統成本並提高可靠性

C2000 即時控制器擁有 25 年的大量出貨量,為驅動器、伺服放大器、CNC、機器人、電器、壓縮機、風扇、幫浦、任務車輛、電動自行車和電動工具提供成熟的工業解決方案。

馬達控制開發的基石:

  • 最佳化的磁場定向控制
  • 全方位的轉子位置回饋:霍爾效應、解析器、增量/絕對式編碼器、無感測器估測器
  • 多種電流感測技術與隔離架構
  • 彈性的即時連線能力:EtherCAT、CAN-FD、CAN、FSI、SPI、UART、I2C
  • IEC61508 及 IEC60730 功能安全支援

特色資源

參考設計
  • TIDM-02006 – 透過快速序列介面 (FSI) 參考設計的分散式多軸伺服驅動
  • TIDM-1011 – 適用於 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 絕對式編碼器主介面參考設計
產品
  • TMS320F28388D – 具有聯結管理器、2 個 C28x+CLA CPU、1.5 MB 快閃記憶體、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280025C – 具有 100 MHz、FPU、TMU、128 kb 快閃記憶體、CLB 的 C2000™ 32 位元 MCU
硬件開發
  • TMDXIDDK379D – 適用於工業馬達控制的 C2000 DesignDRIVE 開發套件
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
軟體開發
Additional resources

C2000 即時微控制器讓電動車價位變得可以負擔,同時還能延長行駛距離並簡化功能安全認證

C2000 即時微控制器在汽車應用領域擁有悠久的歷史,為車載充電器、DC/DC 轉換器、牽引逆變器和引擎管理應用 (包括幫浦、鼓風機和風扇) 提供可擴展的解決方案。借助我們以 32 位元 DSP 核心、進階 PWM、整合快速 ADC 和窗型比較器為基礎的獨特架構,設計領先的拓撲,以提高效率和功率密度。

C2000 MCU 可實現:

特色資源

參考設計
  • TIDM-02002 – 適用於 HEV/EV 車載充電器的雙向 CLLLC 共振雙主動橋式 (DAB) 參考設計
  • PMP22650 – GaN 式 6.6-kW 雙向車載充電器參考設計
  • TIDM-02009 – 經 ASIL D 安全概念評估的高速牽引、雙向 DC/DC 轉換參考設計
產品
  • TMS320F28386D-Q1 – 具連結管理器、2 個 C28x+CLA CPU、1.5 MB 快閃記憶體、FPU64、CLB、Eth 的車用 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280049C-Q1 – 具 100 MHz、FPU、TMU、256 KB 快閃記憶體、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的車用 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280025C-Q1 – 具 100 MHz、FPU、TMU、128-KB 快閃記憶體、CLB 的車用 C2000™ 32 位元 MCU
硬件開發
  • LAUNCHXL-F280049C – F280049C LaunchPad™ development kit C2000™ Piccolo™ MCU
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
軟體開發

透過 C2000 MCU 的精確即時控制,最佳化微型逆變器和併網逆變器成本,並最大限度地減少電力轉換損耗

電力轉換是太陽能逆變器、電動車充電和再生能源儲存應用的核心,需要精確的即時控制來提高功率密度和效率。經過超過 25 年的投資,C2000 即時 MCU 提供了可擴展的平台、尖端的拓撲參考設計和創新的軟體套件,協助我們的客戶取得成功。

主要特色

  • 150ps 高解析度 PWM 釋放 GaN/SiC 潛力
  • 可配置邏輯區塊 (CLB) 可簡化保護機制
  • powerSUITE™ 軟體易於使用,可縮短上市時間

特色資源

參考設計
  • TIDA-010054 – 適合於 Level 3 電動車充電站的雙向有源電橋參考設計
  • TIDA-01606 – 10-kW、雙向三相三級 (T 型) 逆變器和 PFC 參考設計
  • TIDA-010210 – 以 GaN 為基礎的 11-kW、雙向、三相 ANPC 參考設計
產品
  • TMS320F28379D – 具有 800 MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024 KB 快閃記憶體、CLB、EMIF、16b ADC 的 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280039C – 搭配 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位元 MCU 120-MHz 384-KB 閃存記憶體、FPU、TMU
  • TMS320F280025C – 具有 100 MHz、FPU、TMU、128 kb 快閃記憶體、CLB 的 C2000™ 32 位元 MCU
硬件開發
  • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
  • LAUNCHXL-F280039C – 適用 C2000™ 即時 MCU 的 TMS320F280039C LaunchPad™ 開發套件
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
設計工具和模擬
  • POWERSUITE – powerSUITE - 適用於 C2000™ MCU 的數位電源供應設計軟體工具
  • C2000-3P-SEARCH – C2000 第三方搜尋工具
軟體開發

在電池備援單元 (BBU)、消費性 AC/DC 電源供應等領域實現功率密集且高效率的數位電源系統

C2000 即時 MCU 使工業客戶能夠開發出頂尖的電源解決方案。

特色資源

參考設計
  • TIDA-010062 – 1-kW, 80+ titanium, GaN CCM totem pole bridgeless PFC and half-bridge LLC with LFU reference design
  • TIDM-02000 – 使用 C2000™ 即時 MCU 的尖峰電流模式控制相移式全橋參考設計
  • TIDM-02011 – 具 C2000™ 即時 MCU 的即時韌體更新參考設計
產品
  • TMS320F28379D – 具有 800 MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024 KB 快閃記憶體、CLB、EMIF、16b ADC 的 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280025C – 具有 100 MHz、FPU、TMU、128 kb 快閃記憶體、CLB 的 C2000™ 32 位元 MCU
軟體開發
  • C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – 適用於 C2000™ MCU 的 DigitalPower 軟體開發套件 (SDK)
  • POWERSUITE – powerSUITE - 適用於 C2000™ MCU 的數位電源供應設計軟體工具

在單一設備中實現更高密度的測試、更短的測試時間和高準確度

C2000 MCU 具有一些關鍵特性,使其有利於電池測試等感測和處理系統。

針腳對針腳和軟體相容平台:

  • 多達 24 個 16/12 位元 3.5MSPS ADC 通道,可實現高控制精度
  • 64 位元浮點 DSP 性能,可輕鬆實作多個電流或電壓控制迴路
  • 多達 32 個 PWM 通道,150ps 高解析度,可實現經濟高效的靈活多通道控制
  • 硬體和軟體的多級保護,實現可靠的電源設計
  • 靈活的通訊選項
  • 廣泛的軟體庫,可加快開發速度

特色資源

參考設計
  • TIDA-010086 – Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
產品
  • TMS320F28388D – 具有聯結管理器、2 個 C28x+CLA CPU、1.5 MB 快閃記憶體、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位元 MCU
  • TMS320F280025C – 具有 100 MHz、FPU、TMU、128 kb 快閃記憶體、CLB 的 C2000™ 32 位元 MCU
硬件開發
  • LAUNCHXL-F280025C – F280025C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU
  • TMDSCNCD28388D – F28388D evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
  • TMDSCNCD280039C – TMS320F280039C 評估模組 C2000™ MCU controlCARD™
軟體開發

技術資源

技術文章
技術文章
C2000™ 即時控制微控制器 (MCU) 新手入門 (版本 B)
本指南包含開始使用 C2000 即時 MCU 所需的所有資訊。本指南涵蓋從硬體到支援資源的 C2000 MCU 各種開發層面。
Application note
Application note
The Essential Guide for Developing With C2000 Real-Time Microcontrollers (Rev. F)
了解 C2000 即時 MCU 的設計如何讓馬達控制、數位電源、再生能源等穩固、高效能的即時應用脫穎而出。
document-pdfAcrobat PDF
E-book
E-book
Real-Time Control Reference Guide
了解通用系統級設計公式與即時控制概念,並深入探討為即時控制系統提供差異化的元件,以開始設計與評估。
document-pdfAcrobat PDF