JAJSH93A April 2019 – October 2019 TAS6421-Q1
PRODUCTION DATA.
TAS6421-Q1 は 1 チャネルのデジタル入力 Class-D Burr-Brown™オーディオ・アンプで、2.1MHz の PWM スイッチング周波数を実装しているため、非常に小さなサイズの PCB でコスト最適化されたソリューションを実現可能です。開始/停止イベントについて最低 4.5V で完全な動作を行い、最大 40kHz のオーディオ帯域幅で非常に優れた音質を提供します。TAS6421-Q1 は TAS642x-Q1 ファミリのデバイスとフットプリントおよびピン互換であるため、複数のシステム構成を最小限の再設計作業で簡単かつ柔軟にサポートできます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TAS6421-Q1 | HSSOP (56) | 18.41mm×7.49mm |