JAJSH93A April 2019 – October 2019 TAS6421-Q1
PRODUCTION DATA.
出力スイッチング周波数を AM バンドよりも高く設定すると、AM バンドの干渉を排除し、出力フィルタリングを減らしてコストを削減できます。また、AM バンドよりも低く設定すれば、効率を最適化できます。負荷診断機能も組み込まれているため、出力の誤接続や AC 結合されたツイータを検出して診断できます。
TAS6421-Q1 には 1 つのチャネルがあり、14.4V 電源で 4Ω 負荷に 27W、2Ω 負荷に 45W、25V 電源で 4Ω 負荷に 75W を供給できます (いずれも 10% THD+N)。
ピン互換である 2 チャネルおよび 4 チャネルのデバイスについては、TAS6422-Q1、TAS6424L-Q1、TAS6424M-Q1、TAS6424-Q1 を参照してください。