Home Microcontrollers (MCUs) & processors Processors Digital signal processors (DSPs)

Microcontrollers (MCUs) & processors

Digitale Signalprozessoren

Branchenführendes Portfolio mit einer breiten, skalierbaren Auswahl programmierbarer DSP-Bausteine

Unsere programmierbaren digitalen Signalprozessoren (DSPs) sind in einer Vielzahl von Embedded-Echtzeitsignalverarbeitungsanwendungen einsetzbar, zum Beispiel in den Bereichen Audio, Luft-/Raumfahrt & Verteidigung. Unsere DSP-Produkte reichen von energieeffizienten Single-Core-Prozessoren bis hin zu leistungsstarken Multicore-DSP plus ARM-SoCs. So stellen wir sicher, dass wir den richtigen DSP für Ihr Design haben.

Single-Core-DSPs

Unsere Single-Core-DSPs wurden für die energieeffiziente und Echtzeit-Signalverarbeitung entwickelt und bieten erstklassige Leistung pro Watt.

Multicore-DSPs

Unsere Multicore-DSPs bieten eine hochleistungsfähige parallele Signalverarbeitung.

DSPs für hohe Zuverlässigkeit

Unsere hochzuverlässigen DSPs bieten unternehmenskritische Signalverarbeitung in rauen Umgebungen und rauen Anwendungen.

Unterstützte Produkte

TMS320C6748

Dieser Fix- und Fließkomma-DSP bietet einen hohen Grad an Integrations- und Konnektivitätsoptionen bei einem Stromverbrauch von < 1 mW/MHz.

TMS320C6657

Dieses energieeffiziente und benutzerfreundliche SoC bietet eine Leistung von bis zu 2,5 GHz.

TMS320C6678

Dieser Multicore Fest- und Fließkomma-DSP ermöglicht eine Leistung von bis zu 10 GHz für hochleistungsfähige Signalverarbeitungsanwendungen.

Lernen Sie unsere DSPs kennen

Unsere DSPs wurden für die deterministische Signalverarbeitung in Echtzeit auf kleinstem Raum entwickelt und bieten im Vergleich zu anderen softwareprogrammierbaren Prozessoren eine effizientere Leistung, insbesondere für Anwendungen mit rechenintensiven Funktionen. Einige der Funktionen unserer DSPs:

  • Unterstützung von Ereignisreaktionszeiten von nur 10 ns mit speziellen Anweisungen
  • Verbraucht < 200 μW/MHz und liefert > 12 GFLOPs/W in Ihrer Anwendung
  • Leistung von bis zu 200 GFLOPS und 400 GMACS

Erfahren Sie mehr über die Funktionen unserer DSPs und wie wir DSP-Designs für Sie vereinfachen.

Designressourcen für Ihre DSPs

Wenn Sie mit der Entwicklung Ihrer Anwendung beginnen, benötigen Sie möglicherweise eine robustere Suite von Hardware oder ein anwendungsspezifisches Software-Entwicklungskit. Wir haben Ressourcen zusammengestellt, die Hardware, Softwarekomponenten und Ressourcen von Drittanbietern umfassen, um Ihren Design- und Entwicklungsprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen.