I2C- und I3C-Schalter und Multiplexer
Beseitigen Sie Adressbuskonflikte und sparen Sie Systemstrom
Unsere I2C Schalter und Multiplexer dienen der Erweiterung der Kapazität Ihres Steuersystems durch Umschaltung zwischen I2C-Busses durch Aufrechterhaltung einer konforme Datenübertragung für fehlerfreie Kommunikation. Diese Produkte beseitigen Adressbuskonflikte und helfen Ihnen dabei, Systemstrom zu sparen.
Warum sollten Sie sich für unsere I2C-Schalter und Multiplexer entscheiden?
Vielseitiges Portfolio
Unser Portfolio an I2C-Schaltern und Multiplexern bietet mehrere Kanäle (2 bis 8), Adressen und Versorgungsspannungen (1,65 V bis 5,5 V), die die Kommunikation mit mehreren I2C-Bausteinen ermöglichen.
Sichere Kommunikation zwischen Bausteinen
Sichere Kommunikation zwischen verschiedenen Bausteinen durch unsere Schalter‑ und Multiplexerfunktionen, z. B. Pegelverschiebungen und Hot Insertion.
Designsupport
Nutzen Sie unsere I2C-Schalter und Multiplexer. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie durch unsere Evaluierungsmodule, Software und den Support der E2E-Community großartige Unterstützung für Ihr Design erhalten.
Technische Ressourcen
How to simplify I2C tree when connecting multiple slaves to an I2C master
Choosing the Correct I2C Device for New Designs
I2C Dynamic Addressing
Design- & Entwicklungsressourcen
I2C Designer Tool
Evaluierungsmodul für bidirektionalen Umsetzer von TCA9548A I2C 1 auf 8
Der TCA9548AEVM dient zum Evaluieren und Demonstrieren der Funktionalität der TCA954xA-Familie von I2C-Schaltern von TI. Der TCA9548AEVM kann als eigenständiges Evaluierungsmodul zur Anbindung an ein vorhandenes System verwendet werden oder gekoppelt mit dem MSP430-Launchpad, das als I2C-Master und (...)