Highside-Schalt-Controller

Drive higher power reliably with integrated protection and diagnostics

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Broad portfolio of high-side switch controllers to address the needs of automotive power distribution architecture. Our smart controllers enable customers to simplify their design by providing robust protection and diagnostics functions to meet system requirements. Find solutions for zonal and body domain controllers, HEV/EV battery management systems, power-path protection systems and a variety of other applications within our portfolio.

Nach Kategorien durchsuchen

Select by input voltage

Select a high-side switch controller for your design

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TPS1211-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber

Das TPS1211Q1EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TI-Controllers TPS12110-Q1. Der TPS12110-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 bis 40 V mit Vorladetreiber, zweistufig einstellbarem Überstromschutz mit einstellbarem Leistungsschalter-Timer, Überspannungsschutz, (...)

Evaluierungsplatine
TPS48111-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber

Das Evaluierungsmodul TPS48111-Q1 ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des Treibers TPS48111-Q1. Der TPS48111-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 bis 80 V mit Vorladung, zweistufig einstellbarem Überstromschutz mit einstellbarem Timer für die Schutzschalter, schnellem (...)

Evaluierungsplatine
TPS48110-Q1 – Evaluierungsmodul für intelligenten Highside-Treiber

Das TPS48110Q1EVM ermöglicht die Evaluierung der Referenzschaltung des TI-Controllers TPS48111-Q1. Der TPS48110-Q1 ist ein intelligenter Highside-Controller für 3,5 bis 80 V mit Vorladetreiber, zweistufig einstellbarem Überstromschutz mit einstellbarem Leistungsschalter-Timer, Überspannungsschutz, (...)

High accuracy for improved system safety

checkmark

High accuracy for improved system safety

Detect faults accurately and provide protection with user-configurable threshold and timings, along with monitoring and diagnostic capabilities

checkmark

Fast response for enhanced reliability

Helps improve system reliability by fast reaction to system faults such as undervoltage, overvoltage, short circuit, inrush current and reverse polarity

checkmark

Scalability

Develop scalable and robust high-current protection solution with external field-effect transisotors and smart-side switch controller

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Zonal & body domain controllers
Bewältigung des Strombedarfs im Automobil mit zuverlässigen, voll ausgestatteten Zonenmodulen und Stromverteilungssystemen
HEV/EV battery management systems (BMS)
Entwicklung zuverlässiger Batteriemanagementsysteme zur Förderung der Elektrifizierung
HEV/EV onboard & wireless chargers
EV-Ladekonzepte mit höherer Spannung auf den Markt bringen

Bewältigung des Strombedarfs im Automobil mit zuverlässigen, voll ausgestatteten Zonenmodulen und Stromverteilungssystemen

Unabhängig davon, ob es sich bei Ihrer Fahrzeugarchitektur um eine Zonen- oder Domänenarchitektur handelt, bieten unsere Highside-Schaltcontroller wichtige Schutz- und Diagnosefunktionen, die den Anforderungen an Effizienz und Energiemanagement gerecht werden.

Vorteile:

  • Integrierte Diagnosefunktionen und Fehleranzeigen erhöhen die Systemsicherheit.
  • Der Austausch von Schmelzsicherungen durch elektronische Sicherungen trägt zur Optimierung des Kabelbaums im Fahrzeug bei.
  • Energieeffiziente Betriebsarten und Temperaturerfassung bieten zusätzliche Flexibilität beim Systemdesign.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS1211-Q1 – Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 45 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen
  • TPS4811-Q1 – Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 100 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen

Entwicklung zuverlässiger Batteriemanagementsysteme zur Förderung der Elektrifizierung

Um die breite Einführung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen (HEVs) zu ermöglichen, müssen Batteriemanagementsysteme über zuverlässige Schutz- und Selbstdiagnosefunktionen verfügen. Unsere Highside-Schaltcontroller unterstützen die Integration von Schutz- und Diagnosefunktionen und erhöhen gleichzeitig die Flexibilität. 

Vorteile: 

  • Großer Spannungsbereich mit Unterstützung für 12 V-, 24 V- und 48 V-Batterien.
  • Umfassende Schutzfunktionen einschließlich Verpolung, Kurzschluss und Überstrom.
  • Ferngesteuerter Übertemperaturschutz erhöht die Zuverlässigkeit.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS1211-Q1 – Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 45 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen
  • TPS4811-Q1 – Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 100 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen

EV-Ladekonzepte mit höherer Spannung auf den Markt bringen

Die Trends bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen (HEV) weisen weiterhin auf hohe Spannungen hin und erfordern mehr Diagnosemöglichkeiten. Unsere Highside-Schaltregler bieten große Spannungsbereiche und eine genaue Spannungs- und Stromdiagnose.

Vorteile: 

  • Ein großer Spannungsbereich bietet Designflexibilitäty. 
  • Schutz gegen Verpolung, Kurzschluss, Überstrom, Unter- und Überspannung.
  • Die Fernüberwachung von Übertemperaturen unterstützt einen zuverlässigen Systemschutz.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • TPS4811-Q1 – Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 100 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen
  • TPS1211-Q1 – Highside-Treiber für die Automobilindustrie, 3,5 bis 45 V, mit Schutz- und Diagnosefunktionen