Solid-State-Relais

Eliminieren Sie bewegliche Teile bei der Isolierung, um eine höhere Systemzuverlässigkeit mit integrierter Strom- und Signalisolierung zu erzielen

Nach Kategorien durchsuchen

Vereinfachen Sie Ihren Designprozess mit unserem integrierten Halbleiterrelais-Portfolio (SSR). Dank der Schalter und Treiber mit einfacher und verstärkter Isolierung bieten die SSRs von TI mit ihrer branchenführenden kapazitiven und magnetischen Isolierungstechnologie eine Komplettlösung als Alternative zu elektromechanischen und optischen Relais. Die branchenführenden SSRs von TI wandeln energieeffiziente Eingänge in Hochstrom-Gate-Treiber für einen internen oder externen Leistungsschalter (MOSFET, SiC oder IGBT) um. Mit integrierten Funktionen wie Lawinenstromschutz, zwei isolierten Komparatoren und eigengenerierter, sekundärer Bias-Stromversorgung erreichen die SSRs von TI eine höhere Systemzuverlässigkeit, ohne dass eine externe isolierte Stromversorgung erforderlich ist. Diese Bausteine verringern sowohl die Systemgröße als auch die Kosten und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen an Luft- und Kriechstrecken.

Produkte nach Typ suchen


Isolierter Schaltertreiber (externer FET)


Isolierter Schalter (interner FET)


Hochspannungsschalter mit Widerstandsteiler

Zugehörige Kategorien


Isolierung


Opto-Emulatoren

Finden Sie Ihr Halbleiterrelais

Vorteile unserer Halbleiterrelais

checkmark

Höhere Systemzuverlässigkeit & erstklassige Isolierung

Verringerung der Anzahl beweglicher Teile in Ihrem Design und Realisierung einer grundlegenden Isolierung von bis zu 3,75 kVeff und einer verstärkten Isolierung von bis zu 5 kVeff.

checkmark

Integrierte Strom- & Signalisolierung

Verringern Sie die Größe und die Kosten Ihrer Lösung mit unseren Halbleiterrelais mit Strom- und Signalübertragung über eine Isolationsbarriere in einem einzigen Chip.

checkmark

Hohe Genauigkeit für verbesserte Systemsicherheit

Erkennen Sie Isolationsfehler schnell und mit höherer Genauigkeit, indem Sie unsere Halbleiterrelais mit einem Batteriemonitor in einem 800-V-Batteriemanagementsystem kombinieren.

Technische Ressourcen

Technical article
Technical article
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
Erfahren Sie mehr über die Nachteile von mechanischer und optischer Isolierung und wie diese Nachteile mit isolierten Schaltern und Treibern überwunden werden können, um die Zuverlässigkeit in Hochspannungssystemen zu erhöhen und zugleich die Lösungsgröße und die Kosten zu reduzieren.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
Erfahren Sie, wie Sie den isolierten Schaltertreiber TPSI3050-Q1 mit externen FETs zu einer Halbleiterrelais-Lösung (SSR) kombinieren, die das mechanische Vorladeschütz ersetzen und zugleich die Leistungsdichte erhöhen kann.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Design Considerations for Large Y-Capacitor Resistive-Bridge DC Insulation Monitoring Device
Erfahren Sie mehr über die Designüberlegungen zu einem Widerstandsbrückenansatz, der speziell für die Handhabung großer Y-Kapazitäten entwickelt wurde und einen prädiktiven Algorithmus verwendet, um die Messzeit ohne schwere Berechnung zu verkürzen.
document-pdfAcrobat PDF

Referenzdesigns für Solid-State-Relais

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Referenzdesign mit Überstrom- und Übertemperaturschutz für Solid-State-Relais

Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Solid-State-Relais mit Überstrom- und Übertemperaturschutz aufgebaut sein kann. Das Referenzdesign enthält den Schalttreiber TPSI3050-Q1 mit verstärkter Isolierung bis zu 5 kVRMS. Der TPSI3050-Q1-Baustein integriert Leistungs- und Signalisolierung über einen (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Nulldurchgangs-Halbleiterrelais

Dieses Referenzdesign zeigt, wie sich mit einem Halbleiterrelais ein Nulldurchgangsschaltung (ZCS) erzeugen lässt. Das Referenzdesign enthält den isolierten Schalttreiber TPSI3050-Q1. Der TPSI3050-Q1-Baustein integriert Leistungs- und Signalisolierung über einen geblechten Transformator und sorgt (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für AFE zur Isolationsüberwachung bei Hochspannungs-EV-Ladung und Solarenergie-Anwend
Dieses Referenzdesign verfügt über eine DC-Isolationsüberwachungsmethode (DC-im) für elektrische Brücken, die eine genaue symmetrische und asymmetrische Erkennung von Isolationsleckagen und einen Isolationswiderstand-Erkennungsmechanismus ermöglicht. Wir präsentieren eine neue Generation (...)
TPSI8830

Halbleiterrelais, 80 V, 30 mΩ, mit funktionaler Isolierung und Überstromschutz

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.79

TPSI3052A-Q1

Isolierter Schaltertreiber mit integrierter 17-V-Gate-Stromversorgung für die Automobilindustrie<

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.99

TPS4141-Q1

Konfigurierbarer Präzisions-Widerstandsteiler für die Automobilindustrie, 1200 V, mit integriertem S

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.3

TPSI2240-Q1

Verstärkt isolierter Schalter für die Automobilindustrie mit Avalanche-Schutz, 1200 V, 50 mA

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.25

TPSI2260-Q1

Verstärkt isolierter Schalter für die Automobilindustrie mit Avalanche-Schutz, 600 V, 50 mA

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.49