JAJSX86 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
TXD ピンへのコントローラの入力 PWM により、tSymbolNom 定義されます。これは、「スイッチング特性」に記載されている制限内である必要があります。FAST RX モードでは、これは TXD 信号の連続した High から Low への立ち下がりエッジに基づいて測定されます。FAST TX モードでは、これは TXD 信号の連続した Low から High への立ち上がりエッジに基づいて測定されます。