JAJSX86 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN6062V-Q1 は、デバイスの電源がオフの場合に、CAN バスに対して理想的なパッシブまたは無負荷となるように設計されています。バスのピンは、デバイスの電源がオフのときにリーク電流が小さくなるように設計されているため、ピンはバスに負荷をかけません。これは、ネットワークの他の部分のノードが動作し続けている間に、ネットワークの一部のノードに電力が供給されていない場合に重要です。
また、ロジック ピンには、デバイスに電力が供給されていないときのリーク電流が小さく、電源が入ったままになっている可能性のある他の回路にピンの負荷がかかることがありません。