JAJSX86 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN6062(V)-Q1 デバイスは、SIC モードおよび FAST モードの Annex A を含め、ISO 11898-2:2024 高速 CAN (コントローラ エリア ネットワーク) 物理層規格の仕様を満たしている、またはそれを上回っているため、最大 20Mbps の CAN XL 動作が可能です。このデバイスはデータ レートに依存しないため、従来の CAN アプリケーションとの下位互換性がありながら、最大 8Mbps の CAN FD ネットワークもサポートします。これらのデバイスはスタンバイ モードをサポートしているため、トランシーバを超低消費電流モードに変換できます。CAN バスで有効なウェークアップ パターンを受信すると、デバイスは RXD ピンを経由してマイコンに信号を送信します。その後、MCU は STB ピンを使用してデバイスを通常モードに設定できます。
TCAN6062V-Q1 は、1.8V、2.5V、3.3V、5V のコントローラと直接接続するためのロジックレベル変換の VCC バス側電源と VIO ロジック電源の、2 つの独立した電源レールを備えています。