JAJSX86 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
TXD への PWM 入力を停止すると、トランシーバは SIC モードに戻ります。これは、FAST RX モードで 2 回目の High から Low への連続遷移が発生する前、または FAST TX モードで 2 回目の Low から High の連続遷移が発生する前に、tFastTOSIC が経過すると発生します。
最後の有効な TXD エッジの後に tFastTOSIC が経過すると、レシーバのスレッショルドが FAST モードのスレッショルドから SIC モードのスレッショルドに変化します。FAST TX モードから SIC モードに遷移するとき、TXD の最後の有効な Low から High への立ち上がりエッジの後、トランスミッタ出力は tProp(BusLevel0-Rec) 以内に level_0 からリセッシブに変化します。