JAJSX86 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これはデバイスのローパワー モードです。CAN ドライバとメインレシーバはオフになり、双方向 CAN 通信はできません。ローパワーのレシーバおよびバスモニタ回路が有効で、CAN バスを介して RXD ウェークアップ要求を実行できます。TBD に示されているように、ウェークアップ要求は RXD に出力されます。ローカル CAN のプロトコル コントローラは、RXD の遷移 (High から Low) を監視し、STB ピンを Low にすることで、デバイスを通常モードに再びアクティブにする必要があります。このモードでは、CAN バス ピンが弱く GND にプルされます。図 7-4 および 図 7-6 を参照してください。
スタンバイ モードでは、必要なのは VIO 電源のみです。したがって、VCC をオフにして、システム レベルの電流をさらに低減できます。