JAJSX86 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
これは通常の動作モードです。このモードでは、CAN 通信は双方向です。ドライバとレシーバは、TXD の PWM 入力の有無に基づいて、SIC モードと FAST モードに切り替えられます (セクション 7.3.3.1 を参照)。
SIC モードでは、このドライバは TXD 入力のデジタル信号を、CANH および CANL バス ピンの差動出力に変換します。レシーバは、SIC モードの入力スレッショルドに基づいて、CANH および CANL からの差動信号を RXD ピンのデジタル出力に変換します。
FAST TX モードでは、このドライバは TXD 入力の PWM 信号を、CANH および CANL バス ピンの差動出力に変換します。レシーバは、FAST モードの入力スレッショルドに基づいて、CANH および CANL からの差動信号を RXD ピンのデジタル出力に変換します。
FAST RX モードでは、ドライバはバスに対してハイインピーダンスのままとなります。レシーバは、FAST モードの入力スレッショルドに基づいて、CANH および CANL からの差動信号を RXD ピンのデジタル出力に変換します。