JAJSX86 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧 | -0.3 | 6 | V |
| VIO | 電源電圧 I/O レベル シフタ | -0.3 | 6 | V |
| VBUS | CANH と CANL の CAN バス I/O 電圧範囲 (グランド基準) (TXD 静的またはトグルによりデバイスに給電、デバイス電源オフ) | -58 | 58 | V |
| VDIFF | CANH および CANL 間の 差動電圧 VDIFF (最大値) = (CANH - CANL) |
-45 | 45 | V |
| VLogic_Input | ロジック ピン入力電圧 (TXD、STB) | -0.3 | 6 | V |
| VRXD | ロジック出力電圧範囲 (RXD) | -0.3 | 6 | V |
| IO(RXD) | RXD 出力電流 | -8 | 8 | mA |
| TJ | 接合部温度 | -40 | 165 | °C |
| TSTG | 保存温度 | -65 | 150 | °C |