JAJSX86 September 2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1
ADVANCE INFORMATION
信号改善機能 (SIC) はトランシーバーに追加された機能であり、信号リンギングを最小限に抑えることで複雑なスター トポロジで達成可能な最大データ レートを向上させます。信号のリンギングは、スタブとして機能するノードのために CAN ネットワーク内のさまざまなポイントでインピーダンスの不整合が発生することに起因する、反射の結果です。
図 7-1 に、複雑なネットワークの例を示します。
図 7-1 CAN ネットワーク:スタートポロジリセッシブからドミナントへの信号のエッジは、通常はクリーンで、トランスミッタによって強く駆動されます。CAN トランシーバのトランスミッタ出力インピーダンスは約 50Ω であり、ネットワーク特性インピーダンスと一致しています。通常の CAN FD トランシーバの場合、ドミナントからリセッシブへのエッジの時に、ドライバの出力インピーダンスが約 60kΩ になることで反射された信号によるインピーダンスのミスマッチを引き起こし、リンギングが発生します。TCAN6062-Q1 は、SIC モード時に TX ベースの SIC を使用することでこの問題を解決します。TCAN6062-Q1 は、tACT_REC_end までバスのリセッシブを駆動し続けるため、反射が徐々におさまり、リセッシブ ビットがサンプリング ポイントでクリーンになります。アクティブなリセッシブ位相では、トランスミッタの出力インピーダンスが低くなります (約 100Ω)。この位相が終了し、デバイスがパッシブなリセッシブ位相になると、ドライバの出力インピーダンスは High-Z になります。この現象については、図 7-2 で説明します。
TI の信号改善技術と市場の類似デバイスとの比較の詳細については、『信号改善機能が CAN-FD トランシーバの真の可能性を引き出す方法』ホワイトペーパーをご覧ください。