JAJSX86 September   2025 TCAN6062-Q1 , TCAN6062V-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格、IEC 過渡現象
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱特性
    6. 5.6 電源の特性
    7. 5.7 損失定格
    8. 5.8 電気的特性
    9. 5.9 スイッチング特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
      1. 7.1.1 信号改善機能
      2. 7.1.2 CAN XL および FAST モード
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  ピン構成
        1. 7.3.1.1 TXD
        2. 7.3.1.2 GND
        3. 7.3.1.3 VCC
        4. 7.3.1.4 RXD
        5. 7.3.1.5 VIO (TCAN6062V-Q1 のみ)
        6. 7.3.1.6 CANH および CANL
        7. 7.3.1.7 STB (スタンバイ)
      2. 7.3.2  CAN バスの状態
      3. 7.3.3  FAST モード信号処理のパルス幅変調 (PWM)
        1. 7.3.3.1 PWM 検出およびタイミング
        2. 7.3.3.2 SIC モードから FAST RX モードへの遷移
        3. 7.3.3.3 SIC モードから FAST TX モードへの遷移
        4. 7.3.3.4 PWM デコード
          1. 7.3.3.4.1 PWM 検出分解能 tDECODE
          2. 7.3.3.4.2 FAST RX モードでの PWM デコード
          3. 7.3.3.4.3 FAST TX モードでの PWM デコード
        5. 7.3.3.5 FAST RX/TX モードから SIC モードへの遷移
      4. 7.3.4  範囲外 (OOB) コンパレータ
      5. 7.3.5  TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
      6. 7.3.6  CAN バスの短絡電流制限
      7. 7.3.7  サーマル シャットダウン (TSD)
      8. 7.3.8  低電圧誤動作防止
      9. 7.3.9  電源オフのデバイス
      10. 7.3.10 フローティング ピン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 動作モード
      2. 7.4.2 通常モード
      3. 7.4.3 スタンバイ モード
        1. 7.4.3.1 スタンバイ モード時のウェイクアップ パターン (WUP) によるリモート ウェイク要求
      4. 7.4.4 ドライバおよびレシーバ機能
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 設計要件
        1. 8.1.1.1 CAN の終端
      2. 8.1.2 設計手順の詳細
        1. 8.1.2.1 バスの負荷、長さ、ノード数
    2. 8.2 システム例
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|8
  • DRB|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

パラメータは –40℃ ≤ TJ ≤ 150℃ で推奨動作条件全体にわたって有効 (特に記述のない限り、標準値:VCC = 5V、VIO = 3.3V、デバイス周囲温度:27℃ に維持)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
ドライバ — SIC モード
VCANH(D) ドミナント出力電圧 SIC モード 
CANH VCC = 4.5V ~ 5.5V、TXD = 0V、STB = 0V
45Ω ≤ RL ≤ 65Ω、CL = オープン
2.75 3.5 4.5 V
VCANL(D) CANL 0.5 1.3 2.25 V
VCANH(D) ドミナント出力電圧 SIC モード 
CANH VCC = 4.75V ~ 5.25V、TXD = 0V、STB = 0V
45Ω ≤ RL ≤ 65Ω、CL = オープン
3 3.5 4.26 V
VCANL(D) CANL 0.75 1.3 2.01 V
VCANH(R)、VCANL(R) リセッシブ出力電圧 SIC モード
CANH、CANL (GND 基準) VCC = 4.5V ~ 5.5V、TXD = VIO、STB = 0V
RL = オープン (無負荷)、CL = オープン
2 2.5 3 V
VCANH(R)、VCANL(R) リセッシブ出力電圧通常モードリ CANH、CANL (GND 基準) VCC = 4.75V ~ 5.25V、TXD = VIO、STB = 0V
45Ω ≤ RL ≤ 65Ω、CL = 4.7nF
2.256 2.5 2.756 V
VDIFF(D) 差動出力電圧 SIC モード
ドミナント
CANH - CANL TXD = 0V、STB = 0V
45Ω ≤ RL ≤ 65Ω、C= オープン
1.5 3 V
TXD = 0V、STB = 0V
45Ω ≤ RL ≤ 70Ω、C= オープン
1.5 3.3 V
TXD = 0V、STB = 0V
RL = 2240Ω、C= オープン
1.5 5 V
VDIFF(R) 差動出力電圧 SIC モード:リセッシブ
CANH - CANL TXD = VIO、STB = 0V
RL = オープン、C= オープン
-50 50 mV
TXD = VIO、STB = 0V
45Ω ≤ RL ≤ 65Ω、CSPLIT = 4.7nF、C= オープン
-50 50 mV
VSYM SIC モードでのドライバ対称
(VO(CANH) + VO(CANL))/(VCANH(R) + VCANL(R))
250kHz で TXD トグル、1MHz、2.5MHz、STB = 0V
45Ω ≤ RL ≤ 65Ω、CSPLIT = 4.7nF、CL = オープン
0.95 1.05 V/V
RID(DOM) SIC ドミナント位相の差動入力抵抗 TXD= 0V、STB = 0V、 40 Ω
RSE_SIC_ACT_REC アクティブリセッシブ位相でのシングルエンド抵抗 CANH/CANL 2V ≤ VCANH/L ≤ VCC - 2V
37.5 50 66.5 Ω
RDIFF_SIC_ACT_REC アクティブ リセッシブ位相の差動入力抵抗 2V ≤ VCANH/L ≤ VCC - 2V
75 100 133 Ω
VCANH(INACT) バス出力電圧スタンバイ モード
CANH TXD = STB = VIO
RL = オープン、C= オープン
-0.1 0.1 V
VCANL(INACT) CANL -0.1 0.1 V
VDIFF(INACT) CANH - CANL -0.2 0.2 V
IOS 短絡バス出力電流 TXD はドミナントまたはリセッシブまたはトグル。SIC モード
V(CANH) = –15V ~ 40V、CANL = オープン、TXD = 0V または VIO または 250khz、2.5Mhz 方形波 -115 115 mA
V(CAN_L) = –15V ~ 40V、CANH = オープン、TXD = 0V または VIO または 250khz、2.5Mhz 方形波 -115 115 mA
ドライバ — FAST TX モード
VCAN_H0 CANH のシングル エンド電圧
Level_0 TXD = Level_0 PWM シンボル、STB = 0V
45Ω ≤ RL ≤ 60Ω、CL = オープン
2.55 3.51 V
VCAN_H1 Level_1 TXD = Level_1 PWM シンボル、STB = 0V
45Ω ≤ RL ≤ 60Ω、CL = オープン
1.5 2.46 V
VCAN_L0 CANL のシングル エンド電圧
Level_0 TXD = Level_0 PWM シンボル、STB = 0V
45Ω ≤ RL ≤ 60Ω、CL = オープン
1.5 2.46 V
VCAN_L1 Level_1 TXD = Level_1 PWM シンボル、STB = 0V
45Ω ≤ RL ≤ 60Ω、CL = オープン
2.55 3.51 V
VDIFF0 差動出力電圧 Fast TX モード
Level_0 TXD = Level_0 PWM シンボル、STB = 0V
45Ω ≤ RL ≤ 60Ω、CL = オープン
0.6 1.5 V
VDIFF1 Level_1 TXD = Level_1 PWM シンボル、STB = 0V
45Ω ≤ RL ≤ 60Ω、CL = オープン
-1.5 -0.6 V
VSYM Fast TX モードでのドライバ対称
(VO(CANH) + VO(CANL))/VCC
5 Mbps の TXD = PWM シンボル、10Mbps、20Mbps、STB = 0V
45Ω ≤ RL ≤ 60Ω、CSPLIT = 4.7nF、CL = オープン
0.95 1.05 V/V
IOS 短絡バス出力電流、TXD は Level_0 PWM または Level_1 PWM、Fast TX モード
V(CANH) = –15V ~ 40V、CANL = オープン、TXD =Level_0 PWM または Level_1 PWM 5Mbps、10Mbps、20Mbps -115 115 mA
V(CAN_L) = –15V ~ 40V、CANH = オープン、TXD =Level_0 PWM または Level_1 PWM 5Mbps、10Mbps、20Mbps -115 115 mA
レシーバ — SIC およびスタンバイ モード
VIT 入力スレッショルド電圧 SIC モード
 –12V ≤ VCM ≤ 12V、STB = 0V、RL = オープン、CL = オープン
 
500 900 mV
VIT(STB) 入力スレッショルド電圧スタンバイ モード
 –12V ≤ VCM ≤ 12V、STB= VIO、RL = オープン、CL = オープン
 
400 1150 mV
VDIFF_RX(D) SIC モード ドミナント状態の差動入力電圧範囲
 –12V ≤ VCM ≤ 12V、STB = 0V、RL = オープン、CL = オープン
 
0.9 9 V
VDIFF_RX(R) SIC モード リセッシブ状態の差動入力電圧範囲
–12V ≤ VCM ≤ 12V、STB = 0V、RL = オープン、CL = オープン
 
-4 0.5 V
VDIFF_RX(D_INACT) スタンバイ モード ドミナント状態の差動入力電圧範囲
STB = VIO、–12V ≤ VCM ≤ 12V、RL = オープン、CL = オープン
 
1.15 9 V
VDIFF_RX(R_INACT) スタンバイ モード リセッシブ状態の差動入力電圧範囲
STB = VIO、–12V ≤ VCM ≤ 12V、RL = オープン、CL = オープン
 
-4 0.4 V
VHYS 入力スレッショルド SIC モードのヒステリシス電圧
 –12V ≤ VCM ≤ 12V、STB= 0V、
 
100 mV
VCM 同相モード範囲 SIC、Fast およびスタンバイ モード
-12 12 V
ILKG(IOFF) 電源オフバス入力リーク電流 CANH = CANL = 5V、VCC = VIO = GND 10 µA
CI グランドに対する入力容量 (CANH または CANL) TXD = VIO   50 pF
CID 差動入力容量 TXD = VIO   25 pF
RDIFF_PAS_REC パッシブリセッシブ位相の差動入力抵抗 TXD = VIO、STB = 0V - 12V ≤ VCM ≤ 12V、デルタ V/デルタ I 12 100
RSE_PAS_REC パッシブリセッシブ位相のシングルエンド入力抵抗
(CANH または CANL)
6 50
RIN(M) 入力抵抗マッチング
2* [RIN(CANH) - RIN(CANL)]/[RIN(CANH) + RIN(CANL))] × 100%
V(CAN_H) = V(CAN_L) = 5V -3 3 %
レシーバ — FAST RX モード
VIT(FAST) 入力スレッショルド電圧 Fast RX  –12V ≤ VCM ≤ 12V、STB = 0V、RL = オープン、CL = オープン
 
-100 100 mV
VID(Level_0) Fast モード Level_0 状態の差動入力電圧
範囲
 –12V ≤ VCM ≤ 12V、STB = 0V、RL = オープン、CL = オープン
 
0.1 9 V
VID(Level_1) Fast モード Level_1 状態の差動入力電圧
範囲
–12V ≤ VCM ≤ 12V、STB = 0V、RL = オープン、CL = オープン
 
-9 -0.1 V
OOB コンパレータ 
VIT(OOB) 入力スレッショルド電圧 OOB コンパレータ SIC モード
 –12V ≤ VCM ≤ 12V、STB = VIO
 
-450 -250 mV
VID (OOB_Low) Low 状態の差動入力電圧範囲:OOB コンパレータ SIC モード
 –12V ≤ VCM ≤ 12V、STB = VIO
 
-8 -0.45 V
VID (OOB_High) High 状態の差動入力電圧範囲:OOB コンパレータ SIC モード
 –12V ≤ VCM ≤ 12V、STB = VIO
 
-0.25 8 V
TXD 端子 (CAN 送信データ入力)
V(TXD)THRESH TXD 入力スレッショルド電圧
VIO のあるデバイス 0.95*(VIO/2) 1.05*(VIO/2) V
V(TXD)LOW TXD 入力 Low 電圧範囲 VIO のあるデバイス 0 0.95*(VIO/2) V
V(TXD)HIGH TXD 入力 High 電圧範囲 VIO のあるデバイス 1.05*(VIO/2) VIO V
R(TXD)PU TXD 入力のプルアップ抵抗 20 80
R(TXD)PD TXD 入力のプルダウン抵抗 20 80
mR(TXD) プルアップとプルダウンのインピーダンス マッチング 2 × (R(TXD)PU − R(TXD)PD)/(R(TXD)PU + R(TXD)PD)
-0.05 0.05 Ohm/Ohm
IIH High レベル入力リーク電流 TXD = VIO = 5.5V -1 1 µA
IIL Low レベル入力リーク電流 TXD = 0V、VIO = 5.5V -1 1 µA
ILKG(OFF) 電源がない場合のリーク電流です TXD = 5.5V、VCC = VIO = 0V -1 1 µA
CI 入力容量 VIN = 0.4×sin(2×π×2×106×t) + 2.5V 5 pF
RXD 端子 (データ出力を受信可能)
VOH High レベル出力電圧 IO = –1.5mA、VIO のあるデバイス 0.8VIO   V
VOL Low レベル出力電圧 VIO のあるデバイス
IO = 1.5mA、VIO のあるデバイス
  0.2VIO V
ILKG(OFF) 電源がない場合のリーク電流です RXD = 5.5V、VCC = VIO = 0V -1 1 µA
STB 端子 (スタンバイモード入力)
VIH High レベル入力電圧 VIO のあるデバイス 0.7VIO V
VIL Low レベル入力電圧 VIO のあるデバイス 0.3VIO V
IIH High レベル入力リーク電流  VCC = VIO = STB = 5.5V -2 2 µA
IIL Low レベル入力リーク電流  VCC = VIO = 5.5 V、STB = 0V -20 -2 µA
ILKG(OFF) 電源がない場合のリーク電流です STB = 5.5V、VCC = VIO = 0V -1 1 µA