JAJSJK8A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
THS3470 には ISRC_LIMITとISNK_LIMIT の 2 つのピンがあり、VOUT ピンにより出力電流制限を設定します。ISRC_LIMIT は、VOUT のソース電流制限 (デバイスの出力から出る電流、IOUT SOURCE) を 200mA から 1.5A へ制御します。ISNK_LIMIT は、VOUTのシンク電流制限 (デバイスの出力に流れ込む電流、IOUT SINK) を 200mA から 1.5A へ制御します。
出力ソース制限を静的に設定するには、ISRC_LIMIT と VEE の抵抗 RSRC_LIMIT を接続します。出力シンク制限を静的に設定するには、ISNK_LIMIT と VCC の抵抗 RSNK_LIMIT を接続します。これらの接続の例を 図 6-1 に示します。電流制限を制御する式を 式 1 および 式 2 に、代表的なアプリケーションの抵抗値を 表 6-1 に示します。
| VS (V) | IOUT ソース/シンク制限値 (A) | RSNK_LIMIT/RSRC_LIMIT (Ω) |
|---|---|---|
| 60 | 0.2 | 306k |
| 60 | 0.5 | 122k |
| 60 | 1 | 60k |
| 60 | 1.5 | 40k |
| 40 | 0.2 | 204k |
| 40 | 0.5 | 81k |
| 40 | 1 | 40k |
| 40 | 1.5 | 27k |
または、図 6-2 に示すように、電圧デジタル/アナログ コンバータ (DAC) またはその他の低インピーダンス電圧源を使用して、電流制限ピンを調整することもできます。この方法は、アプリケーションで必要とされる場合に、出力電流制限をプログラマブルに制御するのに役立ちます。この方法の電流制限を制御する式を 式 3 に示します。また、電流制限を動的に構成する例を 表 6-3 に示します。
| VOUT 電流制限 (mA) | ILIMIT_SRC/SNK (μA) | DAC電圧、VDAC (V) |
|---|---|---|
| 200 | 97.65 | 0.439 |
| 500 | 24.41 | 1.099 |
| 1000 | 488.28 | 2.197 |
| 1500 | 732.42 | 3.296 |