JAJSJK8A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
THS3470 は、線形出力電流駆動能力が高く (1.35A)、高スルー レート (6500V/μs ピーク)、広い電源電圧範囲 (60V) を備えた高速電流帰還型アンプ (CFA) です。このデバイスは広い範囲の容量性負荷で安定し、これらのアプリケーションで必要とされる最大 2A のピーク出力電流をサポートします。THS3470 は、70MHz の帯域幅があり、ノイズと歪みが低く、重抵抗性負荷に対しても優れた大信号性能を実現します。
高速で高い電力性能に加えて、THS3470 には温度監視、出力電流監視、出力電流制限、出力電流保護など、多くの便利な機能があります。このデバイスの出力電流特性は、手動で有効化したり、デバイスからのさまざまなフラグ出力によって駆動したりすることができ、デバイスの使用事例におけるモジュール性をさらに高めます。
THS3470 は VQFN-42 (REB) パッケージで供給され、露出した上面サーマル パッドにより小型サイズを実現し、ヒートシンクに直接熱伝達できます。THS3470 は、-40℃~+125℃の広い温度範囲で動作します。