JAJSJK8A April   2025  – October 2025 THS3470

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 ±VS = ±30V
    6. 5.6 電気的特性 ±VS = ±20V
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 出力電流制限
      2. 6.3.2 出力電流有効化
      3. 6.3.3 過熱フラグ
      4. 6.3.4 出力電流フラグ
      5. 6.3.5 出力電流の監視
      6. 6.3.6 ダイ温度監視
      7. 6.3.7 外部補償
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電力モード
      2. 6.4.2 帰還抵抗の選択
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 高電圧、高精度複合アンプ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 120V ブートストラップ アンプ
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 7.3 短絡保護
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 熱に関する注意事項
        1. 7.5.1.1 上面冷却の利点
        2. 7.5.1.2 THS3470 の安全動作領域
      2. 7.5.2 レイアウトのガイドライン
      3. 7.5.3 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • REB|42
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

詳細な設計手順

THS3470 は、高スルー レート (3000V/μs)、大出力電流 (±1.35A)、および高出力スイング (50VPP) デバイスとして使用されるよう設計されています。これらの性能的な特長から、THS3470は高電圧かつ高精度の複合アンプ出力アンプとして優れた候補となります。性能仕様に加えて、THS3470 は電流フラグと温度フラグ、電流/温度モニタなど多くの診断機能を備えているため、システム設計者はディスクリート トランジスタよりも的確にシステム設計全体を厳密に制御および監視できます。

OPA863A は、高精度、高帯域幅のアンプで、複合ループ内の入力アンプとして機能するのに最適です。OPA863A の低オフセット (95μV) と低オフセット ドリフト (1.2μV/°C) により、複合アンプは目標の出力換算誤差にセトリングすることができ、PCB への THS3470 電力損失からの発熱の影響を最小限に抑えることができます。さらに、OP863A (50MHz) の高帯域幅により、大きな過渡ステップの後の高速セトリング応答のために小信号リップルを最小化できます。

複合アンプ ループの総ゲインは、R1 と R2 で形成される外部帰還ネットワークによって定義され、ゲイン 10 に構成されます。この値は 5V DAC 用に最適化するため選択されていますが、3.3V DAC をサポートするために R1 を 100Ω に変更することで、20 のゲインに簡単に調整できます。THS3470 アンプは、R3 と R4 で構成された帰還回路によってローカル ゲイン 10 に設定されており、信号ソースから DUT 出力ゲインに大きな影響を与えません。代わりに、このアンプは OPA863A によって検出される出力電圧を 10 分の 1 に分割します。OPA863A の最大出力範囲がわずか 5V であるため、このゲインは 5V 電源の OPA863A で適切に機能します。また、THS3470 のゲインは、OPA863A のスルー レートをデバイス固有の 100V/μs のスルー レートから 1000V/μs に引き上げます。THS3470 のゲインを大きくすると、より高速なスルー レートを実現できますが、この設定ではスルー レートを高くすると、セトリング タイムが短くなるとは限りません。

図 7-2 に、複合ループ設計の性能評価のために構築された PCB の例を示します。複合ループを使用しない場合、図 7-3 には、通常の THS3470EVM を使用して、5Ω 絶縁抵抗の「DUT 側」で RS 後に発生する出力換算誤差が示されています。図 7-4一方、では、絶縁抵抗の「DUT 側」での出力換算誤差が複合設計で 10mV 未満であることを示しています。図 7-5 に、フル 40VPP ステップについて、THS3470EVM と複合アンプの過渡動作を横に並べて示します。複合アンプの精度は大幅に向上していますが、デフォルトの THS3470EVM に比べて、コンポジット設計はセトリングとスルーレート性能が低下します。

THS3470 THS3470 コンポジット アンプ PCB図 7-2 THS3470 コンポジット アンプ PCB