JAJSJK8A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
THS3470 は、最大 1.35A の広い動的出力電流と静的出力電流を駆動できる 60V 電流帰還アンプです。各種波形ジェネレータ アプリケーションでは、THS3470 は 22MHz で最大 50VPP の大信号正弦波を 100Ω の伝送線路に生成します。LCD テスト アプリケーションでは、THS3470 は 1nF の容量性負荷に対して、2kV/μs で 50VPP の電圧パルスを生成できます。THS3470 には幅広い診断ピンが搭載されており、デバイスの発熱と出力電流の監視と制限に役立ちます。また、このデバイスは REB パッケージ (42 ピン VQFN) で供給され、上面放熱により、強制空気とヒートシンクにより、4℃/W の熱抵抗 RθJA 性能を提供します。これらの機能の組み合わせにより、THS3470 は高電圧および大出力電流アプリケーションの多くに使用できる独自のカタログ パワー アンプとしています。