JAJSJK8A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 特性 | |||||||
| SSBW | 小信号帯域幅 (-3dB) |
VO = 2VPP | RL = 100Ω | 30 | MHz | ||
| RS = 5Ω、CL = 1nF | 20 | ||||||
| LSBW | 大信号帯域幅 (-3dB) |
VO = 50VPP、< 1dB ピーキング | RL = 100Ω | 22 | MHz | ||
| CL = 1nF (2) | 7 | ||||||
| SR | スルー レート (ピーク) | VO = 50VPP ステップ | RL = 100Ω | 6500 | V/μs | ||
| CL = 1nF | 2600 | ||||||
| スルー レート (20%-80%) | VO = 50VPP ステップ | RL = 100Ω | 3500 | ||||
| CL = 1nF | 2000 | ||||||
| 立ち上がりおよび立ち下がり時間 | VO = 50V ステップ | RL = 100Ω | 17 | ns | |||
| CL = 1nF | 22 | ||||||
| セトリング タイム | 0.1%、VO = 50V ステップまで | RL = 100Ω | 200 | ns | |||
| CL = 1nF | 375 | ||||||
| HD2 | 2 次高調波歪み | VO = 50VPP、RL = 100Ω | f = 10MHz | -47 | dBc | ||
| f = 1MHz | -80 | ||||||
| f = 0.1MHz | -91 | ||||||
| VO = 50VPP、CL = 1nF | f = 1MHz | -80 | |||||
| f = 0.1MHz | -87 | ||||||
| HD3 | 3 次高調波歪み | VO = 50VPP、RL = 100Ω | f = 10MHz | -43 | dBc | ||
| f = 1MHz | -67 | ||||||
| f = 0.1MHz | -75 | ||||||
| VO = 50VPP、CL = 1nF | f = 1MHz | -61 | |||||
| f = 0.1MHz | -71 | ||||||
| en | 電圧ノイズ | f > 100kHz | 1.3 | nV/√Hz | |||
| in+ | 非反転入力参照電流ノイズ | f > 100kHz | 31 | pA/√Hz | |||
| in– | 反転入力参照電流ノイズ | f > 100kHz | 20 | pA/√Hz | |||
| DC 特性 | |||||||
| ZOL | 開ループ トランスインピーダンス ゲイン | VO = ±10V | 4.5 | 5.5 | MΩ | ||
| ZOL | 開ループ トランスインピーダンス ゲイン | VO = ±10V、RL = 100Ω | 4.1 | MΩ | |||
| VOS | 入力オフセット電圧 | ±0.8 | ±3.5 | mV | |||
| 入力オフセット電圧ドリフト(1) | TJ = –40°C ~ +125°C | 5 | µV/℃ | ||||
| IB– | 反転入力バイアス電流 | ±3 | ±25 | µA | |||
| 反転入力バイアス電流ドリフト | TJ = -40℃ ~ +125℃ | 100 | nA/℃ | ||||
| IB+ | 非反転入力バイアス電流 | ±1 | ±15 | µA | |||
| 非反転入力バイアス電流ドリフト | TJ = –40°C ~ +125°C | 70 | nA/℃ | ||||
| ZIN+ | 非反転入力インピーダンス | 900 || 1.5 | kΩ || pF | ||||
| ZIN- | 反転入力インピーダンス | 17 | Ω | ||||
| 入力同相電圧 | VEE + 4 | VCC - 4 | V | ||||
| 入力 | |||||||
| CMRR | 同相除去比 | f = dc、VICM = ±2V | 67 | dB | |||
| f = dc、VICM = ±25V | 72 | ||||||
| 出力 | |||||||
| HROUT | いずれかの電源に対するヘッドルーム | RL = オープン | ±4 | ±5 | V | ||
| HROUT | いずれかの電源に対するヘッドルーム | RL = 100Ω | ±4 | ±5 | V | ||
| IOUTLIN | リニア出力電流 | RL = 5Ω、VO = ±10V、ZOL > 200kΩ、ソースおよびシンク | 1 | 1.35 | A | ||
| IOUT | 最大電流出力 | 1.5 | A | ||||
| ZOUT | DC 出力インピーダンス | 閉ループ | 0.03 | Ω | |||
| 開ループ出力抵抗 | パワーダウン | 11 | kΩ | ||||
| 電源 | |||||||
| IQ | 静止時電流 | 完全バイアス、無負荷、 ISNK/ISRC_LIMIT = 開 |
31 | 32 | mA | ||
| TJ = –40°C ~ +125°C | 31 | 33 | |||||
| 完全バイアス、無負荷、 ISNK/ISRC_LIMIT = 250mA |
29 | 30 | |||||
| TJ = –40°C ~ +125°C | 29 | 31 | |||||
| 完全バイアス、無負荷、 ISNK/ISRC LIMIT = 1A |
33 | 34 | |||||
| TJ = –40°C ~ +125°C | 33 | 34 | |||||
| パワーダウン、無負荷、 ISNK/ISRC_LIMIT = 開 |
14 | 16 | |||||
| TJ = –40°C ~ +125°C | 14 | 16 | |||||
| PSRR | 電源除去比 | VS = ±12V から ±30V | 76 | 81 | dB | ||
| ダイ温度監視 | |||||||
| OVTEMP_FLAG ステータス フラグ Low | 165 | °C | |||||
| OVTEMP_FLAG ステータス フラグ High | 140 | °C | |||||
| TJ_SENSE | ダイ温度出力電圧 | TJ = 25°C | 1.55 | V | |||
| TJ_SENSE 温度係数 | TJ = –40℃ ~ +125℃ | 4.8 | mV/℃ | ||||
| TJ_SENSE 出力インピーダンス | 50 | kΩ | |||||
| 出力電流の監視 | |||||||
| IOUT_MONITOR の応答時間 | 中間電源、10kΩ プルアップ (VCC) および 10kΩ プルダウン抵抗 (VEE) を基準とします | 20 | µs | ||||
| IOUT_MONITOR 電圧 | 中間電位を基準とする | VMID - 2V | VMID + 2V | V | |||
| IOUT_MONITOR の精度 | IOUT = ±200mA | 15 | % | ||||
| IOUT = ±1A | 30 | ||||||
| 電流制限管理 | |||||||
| 出力電流制限 | 外部から調整可能 | 200 | 1500 | mA | |||
| 電流制限の応答時間 | 1 | us | |||||
| 電流制限精度 | ILIMIT = ±200mA | 5 | 15 | % | |||
| ILIMIT = ±1A | 5 | 15 | |||||
| デジタル入力 (P0、P1、ISRC_LIM_EN、ISNK_LIM_EN) | |||||||
| DGND 電圧 | VEE | VCC - 12 | V | ||||
| デジタル入力ピン電圧 | DGND を基準とした場合 | 0 | 5.0 | V | |||
| デジタル入力ピンのロジック スレッショルド | DGND に対するロジック High | 1.3 | 1.5 | V | |||
| DGND に対するロジック Low | 0.5 | 1.1 | |||||
| デジタル入力ピンのバイアス電流 | VDGND に対する VIN = 0V | TJ = –40°C ~ +125°C | -30 | -13 | 30 | µA | |
| VDGND に対する VIN = 5V | TJ = –40°C ~ +125°C | -30 | -5 | 30 | |||
| デジタル出力 (ISRC_FLAG、ISNK_FLAG、OVTEMP_FLAG) | |||||||
| デジタル出力ピン電圧 | DGND を基準とした場合 | 0 | 5.0 | V | |||
| デジタル出力ピン電圧 High | DGND を基準とした場合 | 4.9 | 4.99 | V | |||
| デジタル出力ピン電圧 Low | DGND を基準とした場合 | 0.01 | 0.1 | V | |||
| ISRC_FLAG 応答時間 | 5 | µs | |||||
| ISNK_FLAG 応答時間 | 5 | µs | |||||
| OVTEMP_FLAG 応答時間 | 5 | µs | |||||