JAJSJK8A April 2025 – October 2025 THS3470
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

| デバイス | パッケージ タイプ |
パッケージ図 | ピン | SPQ | リール 直径 (mm) |
リール 幅 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
ピン 1 の 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THS3470 | VQFN | REB | 42 | 3000 | 330 | 16.4 | 7.3 | 7.3 | 1.1 | 12.0 | 16.0 | Q2 |

| デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THS3470 | VQFN | REB | 42 | 3000 | 367.0 | 367.0 | 38.0 |