JAJSJK8A April   2025  – October 2025 THS3470

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 ±VS = ±30V
    6. 5.6 電気的特性 ±VS = ±20V
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 出力電流制限
      2. 6.3.2 出力電流有効化
      3. 6.3.3 過熱フラグ
      4. 6.3.4 出力電流フラグ
      5. 6.3.5 出力電流の監視
      6. 6.3.6 ダイ温度監視
      7. 6.3.7 外部補償
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電力モード
      2. 6.4.2 帰還抵抗の選択
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 高電圧、高精度複合アンプ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 120V ブートストラップ アンプ
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 7.3 短絡保護
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 熱に関する注意事項
        1. 7.5.1.1 上面冷却の利点
        2. 7.5.1.2 THS3470 の安全動作領域
      2. 7.5.2 レイアウトのガイドライン
      3. 7.5.3 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • REB|42
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ダイ温度監視

THS3470 DIE_TEMP ピンは、ダイ接合部温度を 0V ~ 3.3V の ADC 読み取り可能な電圧に変換します。DIE_TEMP 電圧をダイ接合部温度に変換するには、式 8 を使用します。DIE_TEMP を使用すると、デバイスの状態を監視し、P0 および P1 ピンによりデバイスをシャットダウンするか、出力電流有効化ピンを使用して出力電流を制限できます。これらの診断機能を DIE_TEMP と組み合わせて使用する方法の詳細については、セクション 6.3.1 および セクション 6.3.2 も参照してください。

式 8. J u n c t i o n   T e m p e r a t u r e   T J = 208 × V D I E _ T E M P - 1.415

DIE_TEMP を使用しないアプリケーション、またはデバッグ目的のみに使用されるアプリケーションでは、設計者はテスト ポイントをピンに接続するだけです。DIE_TEMP ピンの出力は内部でバッファされているため、ピンの精度に影響を与えずにパッシブ スコープ プローブやデジタル マルチメータを接続できます。

分割電源動作など一部のアプリケーションでは、DIE_TEMP 電圧をオンボード ADC にレベル シフトする追加回路が必要です。レベル シフトには、図 6-7 の差動アンプ回路を使用します。電源ピンの電圧範囲によっては、TLV9351 (40V) または OPA596 (85V) を使用し、正電源を ADC 電源に接続し、負電源を VEE に接続します。

THS3470 DIE_TEMP レベル シフト回路図 6-7 DIE_TEMP レベル シフト回路