JAJSJK8A April   2025  – October 2025 THS3470

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 ±VS = ±30V
    6. 5.6 電気的特性 ±VS = ±20V
    7. 5.7 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 出力電流制限
      2. 6.3.2 出力電流有効化
      3. 6.3.3 過熱フラグ
      4. 6.3.4 出力電流フラグ
      5. 6.3.5 出力電流の監視
      6. 6.3.6 ダイ温度監視
      7. 6.3.7 外部補償
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電力モード
      2. 6.4.2 帰還抵抗の選択
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 高電圧、高精度複合アンプ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 120V ブートストラップ アンプ
        1. 7.2.2.1 設計要件
        2. 7.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 7.3 短絡保護
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 熱に関する注意事項
        1. 7.5.1.1 上面冷却の利点
        2. 7.5.1.2 THS3470 の安全動作領域
      2. 7.5.2 レイアウトのガイドライン
      3. 7.5.3 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • REB|42
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

過熱フラグ

THS3470 過熱フラグ OVTEMP_FLAG は、デバイスの内部サーマル シャットダウンがアクティブであることを監視するために使用されます。デバイスのプロセス変動に応じて、ダイ温度が 160 度を超えると、OVTEMP_FLAG は通常 Low にアサートされます。フラグを Low にアサートした後、デバイスの温度が 140 度に低下するとフラグが通常 High にアサートされ、プロセスの変動に応じてヒステリシス ウィンドウが生成され、デバイスが継続的にデアサートされないようにします。

過熱フラグには、主に 2 つの使用事例があります。代表的な使用事例は、OVTEMP_FLAG を P0 および P1 ピンに直接接続し、ダイ温度が高温になったときにデバイスがサーマル シャットダウンできるようにすることです。また、P0 ピンと P1 ピンで他の電力モードのいずれかが必要な場合、論理 AND ゲートを推奨する P0 および P1 バイアス状態で使用できます。 2 つ目の使用事例は、OVTEMP_FLAG をマイコンのデジタル入出力ピンに接続して、このピンを温度警告フラグとして監視することです。この場合、マイクロコントローラは DIE_TEMP ピンの情報と併せて判断を行い、P0 または P1 ピンを OVTEMP_FLAG に直接接続した場合よりも早く、または遅く切り替えることで、THS3470 の熱制御をより厳密に行うことができます。

THS3470 OVTEMP_FLAG の回路図図 6-4 OVTEMP_FLAG の回路図
注: デバイスの温度は、ダイの全体で常に対称であるとは限らず、アプリケーションによっては「ホットスポット」が発生する場合があります。大きな容量性負荷の駆動など、OVTEMP_FLAG が破壊的な故障を防ぐために十分なタイミングでトリガーされない可能性のある急速な加熱シナリオには特に注意してください。これらのアプリケーションでデバイスの過熱を防止する方法については、データシートの安全動作領域を参照してください。