JAJA847 April   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2EMC 規格と EMC 規格
    1. 2.1 EMC
      1. 2.1.1 EMS
      2. 2.1.2 EMI
    2. 2.2 EMC 規格
      1. 2.2.1 EMC 規格のカテゴリ
    3. 2.3 TI の EMC と IC の電気的信頼性
  6. 3EMC 改善ガイドラインの概要
    1. 3.1 PCB 設計ガイドライン
    2. 3.2 ファームウェアのガイドライン
  7. 4MSPM0 の EMC 改善機能
    1. 4.1 感受性保護機能
      1. 4.1.1 POR および BOR
      2. 4.1.2 NMI およびハード故障
      3. 4.1.3 I/O ESD と設定
    2. 4.2 放射削減機能
      1. 4.2.1 クロック ソース
      2. 4.2.2 電力モード
      3. 4.2.3 パッケージ
  8. 5EMS テストの分析
    1. 5.1 根本原因の分析
      1. 5.1.1 恒久的な損傷
      2. 5.1.2 回復可能な不具合
    2. 5.2 デバッグ フロー
  9. 6EMI テストの分析
    1. 6.1 根本原因の分析
      1. 6.1.1 電源ライン
      2. 6.1.2 外部 Vcore
    2. 6.2 デバッグ フロー
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料

EMC 規格のカテゴリ

次のセクションでは、これらの組織によって作成されたさまざまな EMC 規格に基づく EMC テスト範囲を説明します。まず、IEC 610000 シリーズを例として使用して、EMS テストの対象を示します。

表 2-1 EMS (耐性) テスト基準の概要
テストの種類 標準 目的 テスト方式 アプリケーションの範囲

ESD 耐性

IEC 61000-4-2

人と機械の接触による静電気放電に対する耐性を評価します。

  • 接触放電 (約 2kV ~ 8kV)、空中放電 (約 2kV ~ C15kV)。
  • ESD ガンを使用します。

民生用電子機器、産業用機器。

EFT /バースト耐性

IEC 61000-4-4

高速過渡外乱 (リレーのスイッチングなど) に対する耐性をテストします。

  • パルスバーストは約 50ns (0.5kV ~ 4kV、5kHz 返復)。
  • 容量性クランプで電力線または信号線に結合します。

電源、モーター ドライブ、制御システム

サージ耐性

IEC 61000-4-5

高エネルギー サージ (雷、負荷切り替えなど) に対する耐性を評価します。

  • 約 50μs の電圧サージ (ライン間またはライン間グランド、0.5kV ~ 4kV)。
  • CDN またはガス放電チューブを介して結合されています。

テレコム システム、グリッド接続デバイスなどです。

放射 RF 耐性

IEC 61000-4-3

放射 RF フィールド (無線送信機など) に対する耐性をテストします。

  • 均一な磁界領域 (3V/m ~ 30V/m) を持つ RF 信号 (80Mhz ~ 6GHz)。
  • 3m の距離にあるアンテナから放射されます。

無線デバイス、車載用エレクトロニクス。

伝導 RF 耐性

IEC 61000-4-6

ケーブル / 電力線経由で結合した RF 干渉への耐性を評価します。

  • RF 信号 (150kHz ~ 80Mhz) と変調あり (1kHz 時に AM 80%)。
  • CDN または電流クランプを介して注入されます。

医療機器、産業用オートメーション。

EMI テスト範囲を示すために、EMI テスクと規格をいくつか掲載します。EMS と比較して、EMI はテスト規格と保護レベルが用途と関連しています。

表 2-2 EMI (電磁干渉) テスト規格の概要
テストの種類 標準 目的 テスト方式 アプリケーションの範囲

放射放出

CISPR 25

車載電子機器からの放射型電磁波を評価します

  • RF 信号 (30MHz ~ 1GHz)。
  • アンテナを取り付けた無響室で伝導され、距離は 1m/3m/10m です。

車内システム。

伝導放出

CISPR 22/32

電源ライン / 信号ラインで伝導放射をテストします。

  • RF 信号 (150kHz ~ 30MHz)。
  • LISN を使用して準ピーク値と平均値を測定します。

電源アダプタ、産業用周波数コンバータ。