JAJA847 April 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
パワーオン リセット (POR) 回路は、外部電源がオンチップ バンドギャップ リファレンスと BOR 回路を開始するのに十分な電圧に達したことを示します。ユーザーがプログラム可能なブラウンアウト リセット (BOR) 回路により、外部電源がデバイスの正常な動作をサポートするのに十分な電圧に維持されます。EMS に関しては、POR と BOR が存在することで、マイコンの堅牢性がさらに向上します。これにより、外部の外乱が電源に影響を与える場合でも、アプリケーションを安全に回復できます。
電源電圧 (VDD) が POR- を下回ると、デバイス全体の状態がクリアされます。BOR0 - スレッショルドを下回っていない VDD の小さな変動は BOR 違反を引き起こさず、デバイスは引き続き動作します。BOR0 以外の BORx スレッショルド (BOR1 ~ BOR3 など) の動作は、BOR0 の場合と同じですが、BOR 回路は BOR リセットを直ちにトリガするのではなく、割り込みを生成するように構成されています。
四つの選択可能な BOR スレッショルド レベル (BOR0 ~ BOR3) があります。スタートアップ中は、BOR スレッショルドは常に BOR0 です。ブートアップ後、ソフトウェアは BOR を再構成して、より高いスレッショルドレベル (BOR1 ~ BOR3) を使用できます。BOR スレッショルドが BOR0 の場合、違反によって BOR リセットが生成されます。BOR スレッショルドが BOR1、BOR2、または BOR に再構成されると、代わりに BOR が SYSCTL 割り込みを生成します。この機能を使用して、電源電圧が特定のレベルを下回ったことを早期にアプリケーションに警告することができます。ユーザーはデータを保存し、割り込みサービスルーチンでデバイスをリセットすることを選択できます。この機能を有効にするには、図 4-2 の手順に従います。
図 4-2 SysConfig の BOR レベル設定