JAJA847 April   2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2EMC 規格と EMC 規格
    1. 2.1 EMC
      1. 2.1.1 EMS
      2. 2.1.2 EMI
    2. 2.2 EMC 規格
      1. 2.2.1 EMC 規格のカテゴリ
    3. 2.3 TI の EMC と IC の電気的信頼性
  6. 3EMC 改善ガイドラインの概要
    1. 3.1 PCB 設計ガイドライン
    2. 3.2 ファームウェアのガイドライン
  7. 4MSPM0 の EMC 改善機能
    1. 4.1 感受性保護機能
      1. 4.1.1 POR および BOR
      2. 4.1.2 NMI およびハード故障
      3. 4.1.3 I/O ESD と設定
    2. 4.2 放射削減機能
      1. 4.2.1 クロック ソース
      2. 4.2.2 電力モード
      3. 4.2.3 パッケージ
  8. 5EMS テストの分析
    1. 5.1 根本原因の分析
      1. 5.1.1 恒久的な損傷
      2. 5.1.2 回復可能な不具合
    2. 5.2 デバッグ フロー
  9. 6EMI テストの分析
    1. 6.1 根本原因の分析
      1. 6.1.1 電源ライン
      2. 6.1.2 外部 Vcore
    2. 6.2 デバッグ フロー
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料

クロック ソース

クロック信号は、マイコン システムにおける EMI の主な発生源です。クロック ノイズは、システムに導入された電源を通じて伝播し、MCU パッケージから直接放射されて、放射 EMI の一因となります。

クロック ノイズの場合、クロック周波数と電流消費は、影響を評価する上で重要な要素です。クロック周波数によってノイズ スペクトルの範囲が決まります。電流消費量は、全体的なノイズ強度の信頼できる指標として機能します。高いクロック周波数と大消費電流は一般にクロックノイズを増加させます。

MSPM0 マイコン シリーズは、ユーザーのための柔軟なクロック選択肢を備えています。システムで使用する低周波数から高周波のクロックを生成するために、複数の内部 / 外部発振器を搭載しています。ユーザー向け MSPM0 のクロック周波数と消費電流の概要を以下に示します。

注: 外部 HFXT を有効にするときは、SYSOSC を無効にすることに注意してください。
表 4-5 MSPM0G のクロックソース
クロックの種類 クロック ソース クロック周波数範囲 テスト条件 標準消費電流
SYSPLL 内部 最高 80MHz fSYSPLLREF=32MHz, fVCO=160MHz 316uA
SYSOSC ≃4-32MHz fSYSOSC=4MHz 20uA
fSYSOSC=32MHz 80uA
fSYSOSC=32MHz、ROSC 有効 90uA
LFOSC 32.768kHz LFOSC=32.768kHz 300nA
HFXT 外部 ≃4-48MHz fHFXT= 4MHz、Rm= 300Ω、CL= 12pF 75uA
fHFXT=48MHz、Rm=30Ω、CL=12pF、Cm=6.26fF、Lm=1.76mH 600uA
LFXT 32.768kHz XT1DRIVE = 0、LOWCAP = 1 200nA

内部クロックソースは、外部クロックソースと比較して、回路のパターンが短く、MCU 構造でシールドされています。外部クロック ソースはクロックのジッタが小さく、これも重要な放射ノイズ源です。その結果、内部クロックソースと外部クロックソース間の放射ノイズをハード比較します。

一般的な結論は、クロック周波数が低いほど放射ノイズが減少するということです。内部クロックおよび外部クロックの選択はケースごとに異なります。