JAJA847 April 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
マイコン (MCU) の電源モードは、クロックと周辺機器の動作の変動により EMI に大きな影響を与えます。MCU の動作では、高周波クロック信号によって強い高調波が生成されます。同期クロック ネットワーク (CPU、周辺機器など) からの個別のスペクトル ピークが放射を増幅します。
MSPM0 シリーズには 5 つのメイン動作モード (電力モード) があり、アプリケーションの要件に基づいてデバイスの消費電力を最適化できます。モードは次のとおりです。RUN、SLEEP、STOP、STANDBY、SHUTDOWN。電力モードによって、使用可能なクロックソースと使用可能な周辺装置が異なります。すべての電力モードでは、最大システムクロック周波数を制限することによって生成される 3 つのモード ポリシー オプションがあります。表 4-6 に、各動作モードでサポートされている機能の例を示します。さまざまな条件での完全な表と実行可能なペリフェラルについては、デバイス固有の MSPM0 データシートを参照してください。
| 動作モード | 実行 | スリープ | ストップ | スタンバイ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN0 | RUN1 | RUN2 | SLEEP0 | SLEEP1 | SLEEP2 | STOP0 | STOP1 | STOP2 | STANDBY0 | STANDBY1 | ||
| 発振器 | SYSOSC | EN | EN | DIS | EN | EN | DIS | OPT | EN | DIS | DIS | DIS |
| LFOSC または LFXT | EN (LFOSC または LFXT) | |||||||||||
| HFXT | OPT | DIS | DIS | OPT | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | |
| SYSPLL | OPT | NS | NS | OPT | NS | NS | NS | NS | NS | NS | NS | |
| クロック | CPUCLK | 80MHz | 32kHz | 32kHz | DIS | |||||||
| MCLK から PD1 へ | 80MHz | 32kHz | 32kHz | 80MHz | 32kHz | 32kHz | DIS | |||||
| ULPCLK から PD0 へ | 40MHz | 32kHz | 32kHz | 40MHz | 32kHz | 32kHz | 4MHz | 4MHz | 32kHz | DIS | ||
| LFCLK | 32kHz | DIS | ||||||||||
| コア機能 | CPU | EN | DIS | |||||||||
| DMA | OPT | DIS (トリガをサポート) | ||||||||||
| フラッシュ | EN | DIS | ||||||||||
| SRAM | EN | DIS | ||||||||||
デジタル周辺装置の動作周波数と消費電流を分析し、コア機能を使用して放射ノイズ レベルを評価します。この情報を確認するには、デバイスのデータシートと MSPM0G3507 低消費電力のテストとガイダンスを参照してください。
テキサス・インスツルメンツは、関連する MCU 動作要件に対して、有効な電力モード レベルおよびモード ポリシー オプションを選択することを推奨しています。