JAJA847 April 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
マイコンの入出力回路は、ESD とラッチアップの問題を考慮するように設計されています。ただし、特に EMS テストで不法電圧や大電流注入にさらされる場合には、自己保護は限られています。以下の機能が機能しない場合や IO 構成を満足できない場合は、追加のハードウェア保護を実装することを強く推奨します。
図 4-3 に MSPM0 の I/O 構造を示します。不法電圧と大電流注入によりエネルギーを放散する方法は二つあります。一つ目のデフォルト ルートは二つの ESD ダイオードです。二つ目は、ESD ダイオードの近くにある P チャネル金属酸化膜半導体 (PMOS) と N チャネル金属酸化膜半導体 (NMOS) です。
最大入力電圧範囲を超える信号が印加されると、ESD ダイオードがトリガされます (-0.3V VCC + 0.3V)。ESD ダイオードは、標準的な静電気放電事象 (HBM または CDM 規格に従う)時に発生する瞬間的なアンペア レベルの電流に耐えられます。この ESD 構造は、EMS テストにおいて不正電圧や大電流注入の防御にも役立ちます。
フル機能の IO は、出力ドライバ ロジック制御によって PMOS と NMOS も電気的ストレスを解放する経路として使用できます。ただし、オープン ドレイン IO では、プルアップ クランプ ダイオードと PMOS はまだ存在しません。正の電気的ストレスが発生した場合、解放する経路はありません。さまざまな I/O 設定に関する推奨事項を表 4-3 に示します。
| IO のタイプ | IO 設定 | IO のステータス | 影響 | EMS 保護 |
|---|---|---|---|---|
| 汎用 IO | GPIO 出力と周辺装置出力 (UART など) | 出力モード | MOS と ESD構 造により EMC ノイズが解放されます | 最強度の保護 |
デフォルト設定とアナログ機能 | HiZ モード | ESD 構造のリリース EMC ノイズ | 良好な保護 | |
GPIO 入力および周辺装置入力 (UART など) | 入力モード | ESD 構造のリリース EMC ノイズ MCU の内部回路にノイズを引き起こす可能性があります | 良好な保護 | |
GPIO 出力および周辺装置出力 Low | 出力モード | MOS と ESD構 造により EMC ノイズが解放されます | 最強度の保護 | |
| オープン ドレイン IO | GPIO 出力および周辺装置出力 High | 出力モード | 正のエネルギーを消費する経路はありません | 正のノイズのリスクが生じ、外部からの保護が必要になる可能性があります |
デフォルト設定とアナログ機能 | HiZ モード | 正のエネルギーを消費する経路はありません | 正のノイズのリスクが生じ、外部からの保護が必要になる可能性があります | |
GPIO 入力 / 周辺装置入力 (UART など) | 入力モード | 正のエネルギーを消費する経路はありません | 正のノイズのリスクが生じ、外部からの保護が必要になる可能性があります |