JAJA847 April 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
EMS 規格での分類レベルを考慮して、MSPM0 は EMC テストを実施するときにこれらさまざまな故障カテゴリを満たします。一部の故障は、特にテストでシステムのリセットを使用できる場合に許容される場合があります。詳細については、次のセクションを参照してください。
| 故障カテゴリ | 特定の症状 |
根本原因 |
EMC テストの受け入れ可能性 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
|
恒久的な損傷 |
IO または周辺装置機能の損失 |
メタライズ不良 |
許容不可 |
絶対最大定格および推奨動作条件を超えるかどうかを確認してください。 |
|
リーク電流 |
酸化膜の破壊 |
|||
|
DVCC - GND 短絡 |
バーンイン不具合 |
|||
|
回復可能な不具合 |
MCU が異常にリセットされました |
POR または BOOTRST をトリガします |
条件付きで受け入れ可能 |
RSTCAUSE をチェックして、リセットの原因を確認します。 |
|
MCU が異常に機能します |
ハード故障またはレジスタと RAM の変更をトリガします |
IPSR をチェックして、割り込みソースを確認します。 |