JAJAAD3 December   2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A

 

  1.   1
  2.   商標
  3.   概要
  4. 1はじめに
  5. 2一般的な終端ガイドライン
    1. 2.1 ドライバとレシーバの要件を特定する
    2. 2.2 結合タイプの決定
      1. 2.2.1 DC 結合信号
      2. 2.2.2 AC 結合の信号
  6. 3差動
    1. 3.1 同相電圧の設定 (テブナン終端)
    2. 3.2 LVPECL
      1. 3.2.1 DC 結合 の LVPECL
      2. 3.2.2 AC 結合 LVPECL
    3. 3.3 LVDS
      1. 3.3.1 DC 結合 LVDS
      2. 3.3.2 AC 結合 LVDS
    4. 3.4 HSDS
      1. 3.4.1 DC 結合 HSDS
      2. 3.4.2 AC 結合 HSDS
    5. 3.5 HCSL
      1. 3.5.1 DC 結合 HCSL
      2. 3.5.2 AC 結合 HCSL
    6. 3.6 LP-HCSL
      1. 3.6.1 DC 結合 LP-HCSL
      2. 3.6.2 AC 結合 LP-HCSL
  7. 4シングル エンド
    1. 4.1 LVCMOS
      1. 4.1.1 DC 結合 LVCMOS (直列終端)
      2. 4.1.2 AC 結合 LVCMOS (直列終端)
    2. 4.2 差動 P または N
      1. 4.2.1 DC 結合の差動 P または N
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

DC 結合 LVCMOS (直列終端)

LVCMOS ドライバは通常、ソース終端され、VOH (または VOH/2) の中間レベルに内部でバイアスされます。この場合、VOH は VDD に近く、VOL は 0V に近くなります。

一般ガイドライン

  • 大電流消費を防止するため、CMOS 出力のグランドに抵抗を配置することは避けてください。電圧スイングを低減するためにプルダウンを使用する場合、出力ドライバの電流制限に違反していないことを確認してください。ドライバのデータシートを参照してください。
  • 出力インピーダンス (RO) が必要な伝送ライン インピーダンス (ZO) と一致しない場合は、直列抵抗 (RS) を配置できます。
  • インピーダンスを整合させ、オーバーシュートを修正して、出力スルーレートを低減するため、RS は出力ピンのできるだけ近くに配置します。インピーダンス整合出力を維持するため、次の式を満たすようにします。
    • ZO = RO + RS
  • RO が不明な場合、初期設計で RS = 0Ω に設定します。PCB の信号整合性をテストした後、RS をインピーダンス整合のために調整できます。

終端の例:

DC 結合 LVCMOS から LVCMOS へ

 DC 結合 LVCMOS から LVCMOS へ図 4-1 DC 結合 LVCMOS から LVCMOS へ