JAJAAD3 December   2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A

 

  1.   1
  2.   商標
  3.   概要
  4. 1はじめに
  5. 2一般的な終端ガイドライン
    1. 2.1 ドライバとレシーバの要件を特定する
    2. 2.2 結合タイプの決定
      1. 2.2.1 DC 結合信号
      2. 2.2.2 AC 結合の信号
  6. 3差動
    1. 3.1 同相電圧の設定 (テブナン終端)
    2. 3.2 LVPECL
      1. 3.2.1 DC 結合 の LVPECL
      2. 3.2.2 AC 結合 LVPECL
    3. 3.3 LVDS
      1. 3.3.1 DC 結合 LVDS
      2. 3.3.2 AC 結合 LVDS
    4. 3.4 HSDS
      1. 3.4.1 DC 結合 HSDS
      2. 3.4.2 AC 結合 HSDS
    5. 3.5 HCSL
      1. 3.5.1 DC 結合 HCSL
      2. 3.5.2 AC 結合 HCSL
    6. 3.6 LP-HCSL
      1. 3.6.1 DC 結合 LP-HCSL
      2. 3.6.2 AC 結合 LP-HCSL
  7. 4シングル エンド
    1. 4.1 LVCMOS
      1. 4.1.1 DC 結合 LVCMOS (直列終端)
      2. 4.1.2 AC 結合 LVCMOS (直列終端)
    2. 4.2 差動 P または N
      1. 4.2.1 DC 結合の差動 P または N
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

まとめ

一般的な終端ガイドライン に示す手順を参照することで、終端を簡単に行うことができます。ドライバとレシーバの仕様に従い、インピーダンス整合した信号を維持して、適切な信号整合性を実現します。AC 結合出力を備えたテブナン等価終端を使用して、2 つの信号タイプ間で変換を行い、同相電圧を再構成します。信号路を設計する際は、シングル エンド および 差動 の図を例として考慮してください。