JAJAAD3 December   2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A

 

  1.   1
  2.   商標
  3.   概要
  4. 1はじめに
  5. 2一般的な終端ガイドライン
    1. 2.1 ドライバとレシーバの要件を特定する
    2. 2.2 結合タイプの決定
      1. 2.2.1 DC 結合信号
      2. 2.2.2 AC 結合の信号
  6. 3差動
    1. 3.1 同相電圧の設定 (テブナン終端)
    2. 3.2 LVPECL
      1. 3.2.1 DC 結合 の LVPECL
      2. 3.2.2 AC 結合 LVPECL
    3. 3.3 LVDS
      1. 3.3.1 DC 結合 LVDS
      2. 3.3.2 AC 結合 LVDS
    4. 3.4 HSDS
      1. 3.4.1 DC 結合 HSDS
      2. 3.4.2 AC 結合 HSDS
    5. 3.5 HCSL
      1. 3.5.1 DC 結合 HCSL
      2. 3.5.2 AC 結合 HCSL
    6. 3.6 LP-HCSL
      1. 3.6.1 DC 結合 LP-HCSL
      2. 3.6.2 AC 結合 LP-HCSL
  7. 4シングル エンド
    1. 4.1 LVCMOS
      1. 4.1.1 DC 結合 LVCMOS (直列終端)
      2. 4.1.2 AC 結合 LVCMOS (直列終端)
    2. 4.2 差動 P または N
      1. 4.2.1 DC 結合の差動 P または N
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

AC 結合 HSDS

非 HSDS レシーバと接続する場合や、VCM を再構成する場合は、HSDS 出力に AC カップリング コンデンサを適用します。ドライバが可変電圧スイングをサポートしている場合は、レシーバの仕様を満たすようにレジスタ設定を構成します。

終端の例

 AC 結合 HSDS から内部バイアス付き汎用レシーバへ (差動終端)図 3-20 AC 結合 HSDS から内部バイアス付き汎用レシーバへ (差動終端)

AC 結合 HSDS から内部バイアス付き汎用レシーバへ (シングルエンド終端)

 AC 結合 HSDS から内部バイアス付き汎用レシーバへ (シングルエンド終端)図 3-21 AC 結合 HSDS から内部バイアス付き汎用レシーバへ (シングルエンド終端)