JAJAAD3 December   2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A

 

  1.   1
  2.   商標
  3.   概要
  4. 1はじめに
  5. 2一般的な終端ガイドライン
    1. 2.1 ドライバとレシーバの要件を特定する
    2. 2.2 結合タイプの決定
      1. 2.2.1 DC 結合信号
      2. 2.2.2 AC 結合の信号
  6. 3差動
    1. 3.1 同相電圧の設定 (テブナン終端)
    2. 3.2 LVPECL
      1. 3.2.1 DC 結合 の LVPECL
      2. 3.2.2 AC 結合 LVPECL
    3. 3.3 LVDS
      1. 3.3.1 DC 結合 LVDS
      2. 3.3.2 AC 結合 LVDS
    4. 3.4 HSDS
      1. 3.4.1 DC 結合 HSDS
      2. 3.4.2 AC 結合 HSDS
    5. 3.5 HCSL
      1. 3.5.1 DC 結合 HCSL
      2. 3.5.2 AC 結合 HCSL
    6. 3.6 LP-HCSL
      1. 3.6.1 DC 結合 LP-HCSL
      2. 3.6.2 AC 結合 LP-HCSL
  7. 4シングル エンド
    1. 4.1 LVCMOS
      1. 4.1.1 DC 結合 LVCMOS (直列終端)
      2. 4.1.2 AC 結合 LVCMOS (直列終端)
    2. 4.2 差動 P または N
      1. 4.2.1 DC 結合の差動 P または N
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

AC 結合の信号

出力は通常、以下の場合に AC 結合されます。

  • レシーバのデータシートには、AC 結合の入力信号が規定されています。
    • この場合、レシーバには使用する必要がある内部 DC バイアス ネットワークがあります。入力信号と直列に配置された外部 AC カップリング コンデンサは、レシーバからの内部バイアスとの競合を回避するため、ドライバから DC バイアスを「クリア」または分離します。
  • ドライバの同相電圧は、レシーバの入力仕様と一致しません
    • DC バイアスの再構成には、AC カップリング コンデンサを使用する必要があります。外部または内部のバイアス ネットワークを使用します。

AC 結合出力では、信号の種類に応じて、ドライバ側とレシーバ側の両方で終端が必要になる場合があります。終端構造は、図 2-3 に図で説明するように、3 つのステップに分類されます。

 3 つのステップを使用した AC 結合終端の例図 2-3 3 つのステップを使用した AC 結合終端の例
  1. ドライバがグランドへの DC 帰路を必要とする場合は、ドライバ側で終端します。レシーバが内部で終端およびバイアスされている場合、このステップはオプションです。
  2. DC バイアスを 1 つのレベルから別のレベルにシフト (または「クリア」) するには、ドライバ終端の後、かつレシーバ終端の前に、AC カップリング コンデンサ (通常 0.1μF) を追加します。AC カップリング コンデンサは信号の DC オフセットを分離し、AC 信号のみが通過できるようにします。
  3. レシーバ側で終端して、同相電圧をレシーバ仕様に再構成します。レシーバが内部で終端およびバイアスされている場合、このステップはオプションです。