JAJAAD3 December 2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A
非 LVDS レシーバと接続する場合、および VCM を再構成する場合は、LVDS 出力に AC カップリング コンデンサを適用します。LVDS ドライバに必要な差動終端を提供します。終端の例については、以下のセクションで説明します。
LVDS から LVPECL への変換を行うには、AC カップリング コンデンサの後に終端して、同相電圧を VCC − 1.3V に設定します。このような抵抗ネットワークは、LVDS ドライバで必要とされる 100Ω の差動終端を提供します。
LVDS から HCSL への変換を行うには、コンデンサの後に抵抗ネットワークを使って同相電圧を 350mV に設定します。レシーバ側の終端は、LVDS ドライバで必要とされる 100Ω 差動終端を提供する必要があります。
LVDS から LP-HCSL への変換の場合は、AC カップリング コンデンサの前に LVDS ドライバを終端し、AC 結合出力を LP-HCSL レシーバに直接配線します。
LVDS を内部バイアスを備えたドライバに接続する場合は、AC カップリング コンデンサの前に LVDS ドライバを終端します。この終端方式に従うクロック レシーバには、LMK0482x および LMK04832 があります。これらは内部バイアスを備えているレシーバであり、この方法が必要です。
内部終端および内部バイアスを備えた LVDS ドライバに接続する場合、必要なのは AC カップリング コンデンサのみです。この終端方式に従うクロック レシーバには、LMK05318B、LMK5B ファミリ (LMK5B33216 など)、および LMKCA ファミリ (LMK5C33216A など) があります。入力バッファ レジスタは、内部 100Ω 差動終端 に構成する必要があることに注意してください。
バイアス ピンを持つレシーバ (VAC_REF ピンなど) の場合は、データシートでの推奨終端に従ってください。レシーバによっては、グランドとの間に 0.1μF のコンデンサが必要な場合があります。この終端方式に従うクロック レシーバには、LMK1Dxxxx ファミリ (LMK1D1208 など) や CDCLVPxxxx ファミリ (CDCLVP1208 など) があります。LMK1Dxxx ファミリは、外部 100Ω 差動終端を備えた DC 結合入力もサポートしていますが、VAC_REF ピンはフローティングのままにする必要があることに注意してください。
AC-LVDS タイプ出力 (LMK05318B を参照) の場合、ドライバが内部的にバイアスおよび終端されているため、AC カップリング コンデンサの前の終端は必要ありません。コンデンサはレシーバ側またはドライバ側に配置できます。出力 VCM がレシーバの仕様を満たしていない限り、信号を DC 結合しないでください。