JAJAAD3 December   2025 LMK05318 , LMK05318B , LMK5B12204 , LMK5B12212 , LMK5B33216 , LMK5B33414 , LMK5C22212A , LMK5C23208A , LMK5C33216 , LMK5C33216A , LMK5C33414A

 

  1.   1
  2.   商標
  3.   概要
  4. 1はじめに
  5. 2一般的な終端ガイドライン
    1. 2.1 ドライバとレシーバの要件を特定する
    2. 2.2 結合タイプの決定
      1. 2.2.1 DC 結合信号
      2. 2.2.2 AC 結合の信号
  6. 3差動
    1. 3.1 同相電圧の設定 (テブナン終端)
    2. 3.2 LVPECL
      1. 3.2.1 DC 結合 の LVPECL
      2. 3.2.2 AC 結合 LVPECL
    3. 3.3 LVDS
      1. 3.3.1 DC 結合 LVDS
      2. 3.3.2 AC 結合 LVDS
    4. 3.4 HSDS
      1. 3.4.1 DC 結合 HSDS
      2. 3.4.2 AC 結合 HSDS
    5. 3.5 HCSL
      1. 3.5.1 DC 結合 HCSL
      2. 3.5.2 AC 結合 HCSL
    6. 3.6 LP-HCSL
      1. 3.6.1 DC 結合 LP-HCSL
      2. 3.6.2 AC 結合 LP-HCSL
  7. 4シングル エンド
    1. 4.1 LVCMOS
      1. 4.1.1 DC 結合 LVCMOS (直列終端)
      2. 4.1.2 AC 結合 LVCMOS (直列終端)
    2. 4.2 差動 P または N
      1. 4.2.1 DC 結合の差動 P または N
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

はじめに

表 1-1 に、ドキュメントで使用される各略語や主要な用語の定義を示します。

表 1-1 アプリケーション ノート全体で使用されている用語
用語 定義
LVPECL 低電圧の正エミッタ結合ロジック
LVDS 低電圧差動信号伝送
HCSL 高速電流ステアリング ロジック
LP-HCSL 低消費電力高速電流ステアリング ロジック
LVCMOS 低電圧相補型金属 酸化膜 半導体
P および N 差動信号の相補ペア。P は非反転信号、N は反転信号。
シングル エンド 1 つの入力信号または出力信号 (LVCMOS など)
差動 「P」と「N」の入力または出力信号のペア (LVPECL など)
PCB プリント基板
ZO 伝送ラインのインピーダンス、特性インピーダンス、PCB パターン インピーダンス(1)
VCM 同相電圧。VCM = (P + N) /2 で定義され、P 信号と N 信号の平均値
VIH 入力高電圧レベル
VIL 入力低電圧レベル
VOH 出力高電圧レベル
VOL 出力低電圧レベル
VID シングル エンド入力電圧スイングレベル (振幅)。VID = VIH − VIL
VOD シングル エンド出力電圧スイング レベル (振幅)。VOD = VOH − VOL
VPP 差動ピーク ツー ピーク電圧。VPP = 2 × VID または 2 × VOD
VDD または VCC 電源電圧
IBIS 入出力バッファ情報仕様
このアプリケーション ノートの例では、シングル エンド パターンで 50Ω、差動で 100Ω のインピーダンス値を使用しています。