JAJSER5B February 2018 – February 2025 LMK05028
PRODUCTION DATA
LMK05028は高性能のネットワーク同期クロックであり、ジッタクリーニング、クロック生成、高度なクロック監視、優れたヒットレススイッチング性能により、通信インフラおよび産業機器の厳しいタイミング要件を満たすことができます。デバイスの低ジッタおよび高 PSNR により、高速シリアルリンクにおけるビットエラーレート (BER) を低減します。
2つの PLL チャネルを備えており、150fs RMS のジッタで最大 8 つの出力クロックを生成できます。各 PLL 領域は 4 つの基準入力のいずれかを選択して、出力を同期できます。