JAJSMA0B July 2020 – May 2025 LM63610-Q1
PRODUCTION DATA
LM63610-Q1 の出力電圧は、VSEL 入力の条件によって設定されます。この例では 5V の出力が必要なため、VSEL 入力を VCC に接続し、FB 入力を出力コンデンサに直接接続します。
目的の出力電圧が 5V または 3.3V 以外の場合は、外部フィードバック デバイダが必要です。図 8-2 に示されているように、分圧回路は RFBT と RFBB で構成され、出力電圧とコンバータの間のループを閉じています。この場合、VSEL 入力グランドとの間に 10kΩ 抵抗が接続されています。コンバータは、FB ピン電圧を内部基準電圧 (1V) と同じ電圧に保持することで、出力電圧をレギュレートします。分圧器の抵抗値は、ノイズの過剰な混入と出力の過剰な負荷との折り合いを付けることで決定します。抵抗値を小さくすると、ノイズの影響は小さくなりますが、軽負荷時の効率も低下します。RFBT の推奨値は 100kΩ (最大値は 1MΩ) です。RFBT に 1MΩ を選択する場合、この抵抗の両端にフィードフォワード コンデンサを接続し、十分なループ位相マージンを確保する必要があります (CFF 選択を参照)。RFBT を選択した後、式 4 を使用して RFBB を選択します。VREF は 公称 1V です。
図 8-2 可変出力電圧設定用フィードバック分割器