JAJSMA0B July 2020 – May 2025 LM63610-Q1
PRODUCTION DATA
強制 PWM モード (FPWM) を使用して、自動モードをオフにし、小さな負荷でも RT ピンでプログラムされた周波数で本デバイスを強制的に切り替えることができます。この方式には、軽負荷時に効率が低下するという欠点があります。
SYNC/MODE 入力に有効なクロック信号が存在すると、スイッチング周波数は外部クロックにロックされます。本デバイスのモードは FPWM でもあります。このモードは、システムによって動的に変更できます。同期/モード機能の変更の代表的な例については、図 7-8 と 図 7-7 を参照してください。
図 7-7 FPWM から自動モードへの標準遷移 VIN = 12V、VOUT = 5V、IOUT = 1mA
図 7-8 同期モードから FPWM モードへの標準遷移 VIN = 12V、VOUT = 5V、IOUT = 1mA