JAJSMA0B July 2020 – May 2025 LM63610-Q1
PRODUCTION DATA
EMI の結果は、PCB レイアウトとテストの設定に大きく依存します。ここに示す結果は、一般的なものであり、情報提供のみを目的としています。図 8-26 に、使用する EMI フィルタを示します。ここに示す限界線は CISPR25 Class 5 を参照しています。

| LM63625DQ | VOUT = 5V | fSW = 2100kHz |
| IOUT = 2.5A | ディザリング |

| LM63625DQ | VOUT = 5V | fSW = 2100kHz |
| IOUT = 2.5A | ディザリング |