JAJSMA0B July   2020  – May 2025 LM63610-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 システム特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 同期/モード選択
      2. 7.3.2 出力電圧の選択
      3. 7.3.3 スイッチング周波数の選択
        1. 7.3.3.1 スペクトラム拡散オプション
      4. 7.3.4 イネーブルおよびスタートアップ
      5. 7.3.5 RESET フラグ出力
      6. 7.3.6 低電圧誤動作防止、サーマル シャットダウン、出力放電
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 概要
      2. 7.4.2 軽負荷動作
        1. 7.4.2.1 SYNC/FPWM 動作
      3. 7.4.3 ドロップアウト動作
      4. 7.4.4 最小オン時間動作
      5. 7.4.5 電流制限と短絡動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 スイッチング周波数の選択
        2. 8.2.2.2 出力電圧の設定
          1. 8.2.2.2.1 CFF の選択
        3. 8.2.2.3 インダクタの選択
        4. 8.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6 CBOOT
        7. 8.2.2.7 VCC
        8. 8.2.2.8 外部 UVLO
        9. 8.2.2.9 最大周囲温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 EMI 性能曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

接合部の時推奨温度範囲内(1)
パラメータ最小値最大値単位
VIN から PGND へ (HTSSOP パッケージ)-0.340V
VIN から PGND へ (WSON パッケージ)-0.342V
EN から AGND へ (HTSSOP パッケージ)-0.340V
EN から AGND へ (WSON パッケージ)-0.342V
SYNC/MODE から AGND へ-0.36V
VSEL と RT から AGND へ-0.35.5V
RESET から AGND へ-0.316V
FB から AGND へ (固定 VOUT モード)-0.316V
FB から AGND へ (可変 VOUT モード)-0.35.5V
AGND~PGND-0.30.3V
10ns 未満の過渡電圧に対する SW から PGND (HTSSOP パッケージ)-640V
10ns 未満の過渡電圧に対する SW から PGND (WSON パッケージ)-642V
BOOT から SW へ-0.35.5V
VCC から AGND へ-0.35.5V
温度接合部温度、TJ-40150
温度保管温度、Tstg-65150
「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。