JAJSMA0B July   2020  – May 2025 LM63610-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 システム特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 同期/モード選択
      2. 7.3.2 出力電圧の選択
      3. 7.3.3 スイッチング周波数の選択
        1. 7.3.3.1 スペクトラム拡散オプション
      4. 7.3.4 イネーブルおよびスタートアップ
      5. 7.3.5 RESET フラグ出力
      6. 7.3.6 低電圧誤動作防止、サーマル シャットダウン、出力放電
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 概要
      2. 7.4.2 軽負荷動作
        1. 7.4.2.1 SYNC/FPWM 動作
      3. 7.4.3 ドロップアウト動作
      4. 7.4.4 最小オン時間動作
      5. 7.4.5 電流制限と短絡動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 スイッチング周波数の選択
        2. 8.2.2.2 出力電圧の設定
          1. 8.2.2.2.1 CFF の選択
        3. 8.2.2.3 インダクタの選択
        4. 8.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6 CBOOT
        7. 8.2.2.7 VCC
        8. 8.2.2.8 外部 UVLO
        9. 8.2.2.9 最大周囲温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 EMI 性能曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

システム特性

以下の仕様は、標準的なアプリケーション回路にのみ適用され、コンポーネントの公称値が設定されています。「代表値 (TYP)」列の仕様は、TJ = 25℃ にのみ適用されます。TJ = -40℃~150℃ の温度範囲での標準的な部品の場合、最小 (MIN) および最大 (MAX) 列の仕様が適用されます。これらの仕様は、製造試験では保証されていません。
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
電源電圧 (VIN ピン)
ISUPPLYレギュレーション時の入力電源電流VIN = 12V、VOUT = 3.3V、IOUT = 0A、RFBT = 1MΩ23µA
VDROPドロップアウト電圧、(VIN - VOUT)VOUT = 5V、IOUT = 1A、fSW = 1850kHz0.95V
VDROPドロップアウト電圧、(VIN - VOUT)VOUT = 5V、IOUT = 1A、VOUT – 1% の安定化、fSW = 140kHz150mV
DMAX最大スイッチ デューティ サイクル(2)VIN = VOUT = 12VOUT = 1A98%
電圧リファレンス (FB ピン)
VOUT(1)VOUT = 5VVIN = 7V ~ 30V、IOUT = 1A ~ 全負荷、CCM モード-1.5%1.5%
VOUT = 5VVIN = 7V ~ 30V、IOUT = 0A~全負荷、AUTO モード-1.5%2.5%
VOUT(1)VOUT = 3.3VVIN = 3.8V ~ 30V、IOUT = 1A ~ 全負荷、CCM モード-1.5%1.5%
VOUT = 3.3VVIN = 3.8V ~ 30V、IOUT = 0A ~ 全負荷、AUTO モード-1.5%2.5%
tSYNC-L同期クロックが low に維持されてから PFM エントリまでの遅延100ns
tSYNC-H同期クロックが High に維持されてからデフォルト周波数に維持されるまでの遅延100ns
サーマル シャットダウン
TSDサーマル シャットダウン温度シャットダウン温度155163175
TSDRサーマル シャットダウン温度復帰温度150
偏差は、VIN = 13.5V、IOUT = 1A を基準にしています。
ドロップアウト時にはスイッチング周波数が低下し、実効デューティ サイクルが増加します。最小周波数は、約 fMIN = 1 / (tON-MAX + TOFF-MIN) でクランプされます。DMAX = tON-MAX / (tON-MAX + tOFF-MIN)。